Menu Search

สกรูหัวหกเหลี่ยม ธรรมชาติ PP External Hexagonal Drive สกรูเกลียวเต็ม M3; ความยาวเกลียว 16.0 mm | 0.63 in; ระยะระหว่างส่วนแบบ 5.5 mm | 0.217 in; ความสูงหัว 2.0 mm | 0.079 in

รหัสรายการ:

0020120300VR

8078 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 1.332 ฿
1000 - 3999 1.267 ฿
4000 + 1.202 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

133.20 ฿

100 x 1.332 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ระยะระหว่างส่วนแบบ 5.5 mm
ความสูงหัว 2.0 mm
ระยะห่าง/TPI 0.5 mm
ความยาวเกลียว 16.0 mm
ขนาดเกลียว M3
สี ธรรมชาติ
วัสดุ PP
ประเภทไดรฟ์ External Hexagonal Drive
รูปแบบหัว Hexagonal Head
ประเภทสกรู สกรูเกลียวเต็ม

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา