Menu Search

สกรูหัวหกเหลี่ยม ธรรมชาติ PVDF External Hexagonal Drive สกรูเกลียวเต็ม M4; ความยาวเกลียว 30.0 mm | 1.181 in; ระยะระหว่างส่วนแบบ 7.0 mm | 0.276 in; ความสูงหัว 2.8 mm | 0.11 in

รหัสรายการ:

0020240500VR

70868 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 9.345 ฿
1000 - 3999 8.876 ฿
4000 + 8.436 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

934.50 ฿

100 x 9.345 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ระยะระหว่างส่วนแบบ 7.0 mm
ความสูงหัว 2.8 mm
ระยะห่าง/TPI 0.7 mm
ความยาวเกลียว 30.0 mm
ขนาดเกลียว M4
สี ธรรมชาติ
วัสดุ PVDF
ประเภทไดรฟ์ External Hexagonal Drive
รูปแบบหัว Hexagonal Head
ประเภทสกรู สกรูเกลียวเต็ม

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา