Menu Search

สกรูหัวหกเหลี่ยม ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 External Hexagonal Drive สกรูเกลียวเต็ม M5; ความยาวเกลียว 10.0 mm | 0.394 in; ระยะระหว่างส่วนแบบ 8.0 mm | 0.315 in; ความสูงหัว 4.0 mm | 0.157 in

สกรูหัวหกเหลี่ยมนี้ทำจากไนลอนสีธรรมชาติ เป็นเกลียวอย่างสมบูรณ์ และสามารถใช้งานได้ในอุตสาหกรรมและการใช้งานที่หลากหลาย รวมถึงการประกอบชิ้นส่วนไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ อ้างอิงมาตรฐาน ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 เพื่อวัตถุประสงค์ในการแนะนำเท่านั้น
รหัสรายการ:

0020280000VR

1809 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 1.833 ฿
10000 - 39999 1.745 ฿
40000 + 1.652 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

1,833.00 ฿

1000 x 1.833 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ระยะระหว่างส่วนแบบ 8.0 mm
ความสูงหัว 4.0 mm
ระยะห่าง/TPI 0.8 mm
ความยาวเกลียว 10.0 mm
ขนาดเกลียว M5
สี ธรรมชาติ
วัสดุ ไนลอน 6/6
ประเภทไดรฟ์ External Hexagonal Drive
รูปแบบหัว Hexagonal Head
ประเภทสกรู สกรูเกลียวเต็ม

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา