Menu Search

สกรูหัวหกเหลี่ยม สีดำ ไนลอน 6/6 External Hexagonal Drive สกรูเกลียวเต็ม M5; ความยาวเกลียว 20.0 mm | 0.787 in; ระยะระหว่างส่วนแบบ 8.0 mm | 0.315 in; ความสูงหัว 4.0 mm | 0.157 in

สกรูหัวหกเหลี่ยมนี้ทำจากไนลอนสีดำ เป็นเกลียวอย่างสมบูรณ์ และสามารถใช้งานได้ในอุตสาหกรรมและการใช้งานที่หลากหลาย รวมถึงการประกอบชิ้นส่วนไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์
รหัสรายการ:

0020330001VR

4502 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 3.512 ฿
1000 - 3999 3.332 ฿
4000 + 3.169 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

351.20 ฿

100 x 3.512 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ระยะระหว่างส่วนแบบ 8.0 mm
ความสูงหัว 4.0 mm
ระยะห่าง/TPI 0.8 mm
ความยาวเกลียว 20.0 mm
ขนาดเกลียว M5
สี สีดำ
วัสดุ ไนลอน 6/6
ประเภทไดรฟ์ External Hexagonal Drive
รูปแบบหัว Hexagonal Head
ประเภทสกรู สกรูเกลียวเต็ม

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา