Menu Search

สกรูหัวหกเหลี่ยม ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 External Hexagonal Drive สกรูเกลียวเต็ม M8; ความยาวเกลียว 50.0 mm | 1.969 in; ระยะระหว่างส่วนแบบ 13.0 mm | 0.512 in; ความสูงหัว 5.5 mm | 0.217 in

สกรูหัวหกเหลี่ยมนี้ทำจากไนลอนสีธรรมชาติ เป็นเกลียวอย่างสมบูรณ์ และสามารถใช้งานได้ในอุตสาหกรรมและการใช้งานที่หลากหลาย รวมถึงการประกอบชิ้นส่วนไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ อ้างอิงมาตรฐาน ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 เพื่อวัตถุประสงค์ในการแนะนำเท่านั้น
รหัสรายการ:

0020740000VR

8120 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
500 - 4999 6.445 ฿
5000 - 19999 6.125 ฿
20000 + 5.819 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 500

ราคารวมทั้งหมด:

3,222.50 ฿

500 x 6.445 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ระยะระหว่างส่วนแบบ 13.0 mm
ความสูงหัว 5.5 mm
ระยะห่าง/TPI 1.25 mm
ความยาวเกลียว 50.0 mm
ขนาดเกลียว M8
สี ธรรมชาติ
วัสดุ ไนลอน 6/6
ประเภทไดรฟ์ External Hexagonal Drive
รูปแบบหัว Hexagonal Head
ประเภทสกรู สกรูเกลียวเต็ม

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา