Menu Search

สกรูหัวหกเหลี่ยม ธรรมชาติ PP External Hexagonal Drive สกรูเกลียวเต็ม M12; ความยาวเกลียว 40.0 mm | 1.575 in; ระยะระหว่างส่วนแบบ 19.0 mm | 0.748 in; ความสูงหัว 7.5 mm | 0.295 in

รหัสรายการ:

0021020300VR

14331 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 14.245 ฿
1000 - 3999 13.535 ฿
4000 + 12.858 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

1,424.50 ฿

100 x 14.245 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ระยะระหว่างส่วนแบบ 19.0 mm
ความสูงหัว 7.5 mm
ระยะห่าง/TPI 1.75 mm
ความยาวเกลียว 40.0 mm
ขนาดเกลียว M12
สี ธรรมชาติ
วัสดุ PP
ประเภทไดรฟ์ External Hexagonal Drive
รูปแบบหัว Hexagonal Head
ประเภทสกรู สกรูเกลียวเต็ม

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา