Menu Search

สกรูหัวจม - ธรรมชาติ; 50% Glass Filled Nylon;

รหัสรายการ:

1440309

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
ขออภัย ไม่สามารถดูข้อมูลราคาได้ โปรดติดต่อทีมบริการลูกค้าของเราที่หมายเลข +66 2 81 99 501 หรือส่งอีเมลไปยัง sales@essentracomponents.co.th
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 25

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 25

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ระยะห่าง/TPI 0.3 mm
ความยาวเกลียว 16.0 mm
ขนาดเกลียว M6
สี ธรรมชาติ
วัสดุ 50% Glass Filled Nylon
ประเภทไดรฟ์ หัวดาว
รูปแบบหัว Low Round Reny Head
ประเภทสกรู สกรูเครื่องจักร

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา