| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 10 - 99 | 183.046 ฿ |
| 100 - 399 | 173.896 ฿ |
| 400 + | 165.205 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ระยะระหว่างส่วนแบบ | 8.0 mm |
|---|---|
| ระยะระหว่างส่วนแบบ | 0.315 in |
| ความสูงหัว | 0.138 in |
| ความสูงหัว | 3.5 mm |
| ระยะห่าง/TPI | 0.8 mm |
| ความยาวเกลียว | 0.984 in |
| ความยาวเกลียว | 25.0 mm |
| ขนาดเกลียว | M5 |
| สี | สีน้ำตาล |
| วัสดุ | PEEK |
| ประเภทไดรฟ์ | External Hexagonal Drive |
| รูปแบบหัว | Hexagonal Head |
| ประเภทสกรู | สกรูเกลียวไม่เต็ม |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-0 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ