| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 10 - 99 | 494.162 ฿ |
| 100 - 399 | 469.454 ฿ |
| 400 + | 445.98 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ระยะระหว่างส่วนแบบ | 0.394 in |
|---|---|
| ระยะระหว่างส่วนแบบ | 10.0 mm |
| ความสูงหัว | 0.157 in |
| ความสูงหัว | 4.0 mm |
| ระยะห่าง/TPI | 1.0 mm |
| ความยาวเกลียว | 35.0 mm |
| ความยาวเกลียว | 1.378 in |
| ขนาดเกลียว | M6 |
| สี | สีน้ำตาล |
| วัสดุ | PEEK |
| ประเภทไดรฟ์ | External Hexagonal Drive |
| รูปแบบหัว | Hexagonal Head |
| ประเภทสกรู | สกรูเกลียวไม่เต็ม |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-0 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ