Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 10 - 99 | 512.30 ฿ |
| 100 - 399 | 486.682 ฿ |
| 400 + | 462.359 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ระยะระหว่างส่วนแบบ | 10.0 mm |
|---|---|
| ระยะระหว่างส่วนแบบ | 0.394 in |
| ความสูงหัว | 4.0 mm |
| ความสูงหัว | 0.157 in |
| ระยะห่าง/TPI | 1.0 mm |
| ความยาวเกลียว | 40.0 mm |
| ความยาวเกลียว | 1.575 in |
| ขนาดเกลียว | M6 |
| สี | สีน้ำตาล |
| วัสดุ | PEEK |
| ประเภทไดรฟ์ | External Hexagonal Drive |
| รูปแบบหัว | Hexagonal Head |
| ประเภทสกรู | สกรูเกลียวไม่เต็ม |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-0 |