182084070409
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1 - 9 | 938.82 ฿ |
| 10 - 39 | 891.876 ฿ |
| 40 + | 847.28 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ระยะระหว่างส่วนแบบ | 0.512 in |
|---|---|
| ระยะระหว่างส่วนแบบ | 13.0 mm |
| ความสูงหัว | 0.217 in |
| ความสูงหัว | 5.5 mm |
| ระยะห่าง/TPI | 1.3 mm |
| ความยาวเกลียว | 1.575 in |
| ความยาวเกลียว | 40.0 mm |
| ขนาดเกลียว | M8 |
| สี | สีน้ำตาล |
| วัสดุ | PEEK |
| ประเภทไดรฟ์ | External Hexagonal Drive |
| รูปแบบหัว | Hexagonal Head |
| ประเภทสกรู | สกรูเกลียวไม่เต็ม |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-0 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ