Menu Search

สกรูหัวหกเหลี่ยม สีน้ำตาล PEEK External Hexagonal Drive สกรูเกลียวไม่เต็ม M8; ความยาวเกลียว 45.0 mm | 1.772 in; ระยะระหว่างส่วนแบบ 13.0 mm | 0.512 in; ความสูงหัว 5.5 mm | 0.217 in

รหัสรายการ:

182084570409

76 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1 - 9 721.604 ฿
10 - 39 685.528 ฿
40 + 651.247 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1

ราคารวมทั้งหมด:

721.60 ฿

1 x 721.604 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ระยะระหว่างส่วนแบบ 13.0 mm
ความสูงหัว 5.5 mm
ระยะห่าง/TPI 1.3 mm
ความยาวเกลียว 45.0 mm
ขนาดเกลียว M8
สี สีน้ำตาล
วัสดุ PEEK
ประเภทไดรฟ์ External Hexagonal Drive
รูปแบบหัว Hexagonal Head
ประเภทสกรู สกรูเกลียวไม่เต็ม
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-0

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา