Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1 - 9 | 1,020.336 ฿ |
| 10 - 39 | 969.319 ฿ |
| 40 + | 920.858 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ระยะระหว่างส่วนแบบ | 0.512 in |
|---|---|
| ระยะระหว่างส่วนแบบ | 13.0 mm |
| ความสูงหัว | 5.5 mm |
| ความสูงหัว | 0.217 in |
| ระยะห่าง/TPI | 1.3 mm |
| ความยาวเกลียว | 50.0 mm |
| ความยาวเกลียว | 1.969 in |
| ขนาดเกลียว | M8 |
| สี | สีน้ำตาล |
| วัสดุ | PEEK |
| ประเภทไดรฟ์ | External Hexagonal Drive |
| รูปแบบหัว | Hexagonal Head |
| ประเภทสกรู | สกรูเกลียวไม่เต็ม |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-0 |