182103070409
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1 - 9 | 1,129.29 ฿ |
| 10 - 39 | 1,072.825 ฿ |
| 40 + | 1,019.185 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ระยะระหว่างส่วนแบบ | 0.669 in |
|---|---|
| ระยะระหว่างส่วนแบบ | 17.0 mm |
| ความสูงหัว | 7.0 mm |
| ความสูงหัว | 0.276 in |
| ระยะห่าง/TPI | 1.5 mm |
| ความยาวเกลียว | 30.0 mm |
| ความยาวเกลียว | 1.181 in |
| ขนาดเกลียว | M10 |
| สี | สีน้ำตาลอ่อน |
| วัสดุ | PEEK |
| ประเภทไดรฟ์ | External Hexagonal Drive |
| รูปแบบหัว | Hexagonal Head |
| ประเภทสกรู | สกรูเกลียวไม่เต็ม |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-0 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ