Menu Search

สกรูหัวหกเหลี่ยม สีน้ำตาลอ่อน PEEK External Hexagonal Drive สกรูเกลียวไม่เต็ม M10; ความยาวเกลียว 40.0 mm | 1.575 in; ระยะระหว่างส่วนแบบ 17.0 mm | 0.669 in; ความสูงหัว 7.0 mm | 0.276 in

รหัสรายการ:

182104070409

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1 - 9 1,649.909 ฿
10 - 39 1,567.409 ฿
40 + 1,489.048 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1

ราคารวมทั้งหมด:

1,649.91 ฿

1 x 1,649.909 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ระยะระหว่างส่วนแบบ 17.0 mm
ความสูงหัว 7.0 mm
ระยะห่าง/TPI 1.5 mm
ความยาวเกลียว 40.0 mm
ขนาดเกลียว M10
สี สีน้ำตาลอ่อน
วัสดุ PEEK
ประเภทไดรฟ์ External Hexagonal Drive
รูปแบบหัว Hexagonal Head
ประเภทสกรู สกรูเกลียวไม่เต็ม
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-0

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา