Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ระยะระหว่างส่วนแบบ | 0.126 in |
|---|---|
| ระยะระหว่างส่วนแบบ | 3.2 mm |
| ความสูงหัว | 0.063 in |
| ความสูงหัว | 1.6 mm |
| ระยะห่าง/TPI | 0.4 mm |
| ความยาวเกลียว | 8.0 mm |
| ความยาวเกลียว | 0.315 in |
| ขนาดเกลียว | M2 x 0.4 |
| สี | ธรรมชาติ |
| วัสดุ | ไนลอน 6/6 |
| ประเภทไดรฟ์ | External Hexagonal Slotted Drive |
| รูปแบบหัว | Hexagonal Head |
| ประเภทสกรู | สกรูเกลียวไม่เต็ม |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |