Menu Search

สกรูหัวหกเหลี่ยม ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 External Hexagonal Slotted Drive สกรูเกลียวไม่เต็ม M5; ความยาวเกลียว 30.0 mm | 1.181 in; ระยะระหว่างส่วนแบบ 8.0 mm | 0.315 in;

ผลิตภัณฑ์สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยมแบบเจาะรูของเราผลิตจากไนลอนธรรมชาติ และเป็นตัวยึดอเนกประสงค์สำหรับการใช้งานและอุตสาหกรรมที่หลากหลาย สลักเกลียวนี้สามารถยึดด้วยหัวซ็อกเก็ตหรือไขควงปากแบน
รหัสรายการ:

50M050080K030

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
500 - 4999 8.524 ฿
5000 - 19999 8.097 ฿
20000 + 7.693 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 500

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 500

ราคารวมทั้งหมด:

4,262.00 ฿

500 x 8.524 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ระยะระหว่างส่วนแบบ 8.0 mm
ระยะห่าง/TPI 0.8 mm
ความยาวเกลียว 30.0 mm
ขนาดเกลียว M5
สี ธรรมชาติ
วัสดุ ไนลอน 6/6
ประเภทไดรฟ์ External Hexagonal Slotted Drive
รูปแบบหัว Hexagonal Head
ประเภทสกรู สกรูเกลียวไม่เต็ม
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา