Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
สกรูและสลักเกลียวหัวหกเหลี่ยมเป็นตัวยึดที่เหมาะสำหรับการยึดวัสดุด้วยกลไก มีน้ำหนักเบาและทนต่อการสึกกยางรองของน้ำมัน การขีดข่วน และสารเคมีส่วนใหญ่ • อ้างอิงมาตรฐาน ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 เพื่อวัตถุประสงค์ในการแนะนำเท่านั้น
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ขนาดเกลียว | ระยะห่าง/TPI | ระยะระหว่างส่วนแบบ | สี | วัสดุ | ความยาวเกลียว | ประเภทไดรฟ์ | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.327 ฿ - 8.12 ฿ | 995 มีในสต็อก |
M4
|
0.7 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
PVDF
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 1.304 ฿ - 1.443 ฿ | 616 มีในสต็อก |
M4
|
0.7 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 8.301 ฿ - 9.192 ฿ | 41362 มีในสต็อก |
M4
|
0.7 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
PVDF
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 4.111 ฿ - 4.547 ฿ | 18480 มีในสต็อก |
M6 x 1.0
|
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
3.15 in
80.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 190.493 ฿ - 211.072 ฿ | 1900 มีในสต็อก |
M6
|
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
สีน้ำตาล
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 718.528 ฿ - 796.152 ฿ | 160 มีในสต็อก |
M6
|
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
สีน้ำตาล
|
PEEK
|
1.969 in
50.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 659.005 ฿ - 730.198 ฿ | 1406 มีในสต็อก |
M8
|
1.3 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
สีน้ำตาล
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 50 มีในสต็อก |
M2.5 x 0.45
|
0.45 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
|||
| 2797 มีในสต็อก |
M2 x 0.4
|
0.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
External Hexagonal Slotted Drive
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M4
|
0.3 mm
|
|
ธรรมชาติ
|
50% Glass Filled Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
หัวดาว
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M6
|
0.3 mm
|
|
ธรรมชาติ
|
50% Glass Filled Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
หัวดาว
|
|||
| 1.341 ฿ - 1.489 ฿ | 14602 มีในสต็อก |
M4
|
0.7 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 292.477 ฿ - 324.076 ฿ | 9328 มีในสต็อก |
M6
|
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
สีน้ำตาล
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 425.563 ฿ - 471.533 ฿ | 93 มีในสต็อก |
M8
|
1.3 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
สีน้ำตาล
|
PEEK
|
0.591 in
15.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 887.227 ฿ - 983.076 ฿ | 15 มีในสต็อก |
M10
|
1.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
สีน้ำตาลอ่อน
|
PEEK
|
0.787 in
20.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 1.16 ฿ - 1.281 ฿ | 4736 มีในสต็อก |
M6
|
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 510.189 ฿ - 565.304 ฿ | 194 มีในสต็อก |
M8
|
1.3 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
สีน้ำตาล
|
PEEK
|
1.378 in
35.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 25.669 ฿ - 28.439 ฿ | 1788 มีในสต็อก |
M16
|
2.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
3.15 in
80.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 8.083 ฿ - 8.96 ฿ | 11040 มีในสต็อก |
M12
|
1.75 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
0.63 in
16.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
| 160.319 ฿ - 177.64 ฿ | 900 มีในสต็อก |
M6
|
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
สีน้ำตาล
|
PEEK
|
0.591 in
15.0 mm
|
External Hexagonal Drive
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ