Menu Search

สกรูปิดคลุมหัวหกเหลี่ยม - พลาสติก

มีในสต็อก

สกรูและสลักเกลียวหัวหกเหลี่ยมเป็นตัวยึดที่เหมาะสำหรับการยึดวัสดุด้วยกลไก มีน้ำหนักเบาและทนต่อการสึกกยางรองของน้ำมัน การขีดข่วน และสารเคมีส่วนใหญ่ • อ้างอิงมาตรฐาน ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 เพื่อวัตถุประสงค์ในการแนะนำเท่านั้น

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
267 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเกลียว ระยะห่าง/TPI ระยะระหว่างส่วนแบบ สี วัสดุ ความยาวเกลียว ประเภทไดรฟ์ สั่งซื้อ
1.253 ฿ - 1.383 ฿ 6504 มีในสต็อก
M4
0.7 mm
7.0 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Drive
24.499 ฿ - 27.149 ฿ 12475 มีในสต็อก
M12
1.75 mm
19.0 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
40.0 mm
External Hexagonal Drive
1.731 ฿ - 1.921 ฿ 12674 มีในสต็อก
M5
0.8 mm
8.0 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Drive
3.359 ฿ - 3.721 ฿ 38946 มีในสต็อก
M8
1.25 mm
13.0 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
60.0 mm
External Hexagonal Drive
1.763 ฿ - 1.949 ฿ 142 มีในสต็อก
M5
0.8 mm
8.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Drive
4.436 ฿ - 4.918 ฿ 135809 มีในสต็อก
M6
1.0 mm
10.0 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Drive
6.385 ฿ - 7.081 ฿ 2342 มีในสต็อก
M12
1.75 mm
19.0 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
60.0 mm
External Hexagonal Drive
2.023 ฿ - 2.237 ฿ 1499 มีในสต็อก
M6
1.0 mm
10.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
12.0 mm
External Hexagonal Drive
12.672 ฿ - 14.041 ฿ 14019 มีในสต็อก
M10
1.5 mm
17.0 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Drive
1.647 ฿ - 1.828 ฿ 31365 มีในสต็อก
M5
0.8 mm
8.0 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Drive
1.322 ฿ - 1.462 ฿ 1550 มีในสต็อก
M4
0.7 mm
7.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
8.0 mm
External Hexagonal Drive
2.594 ฿ - 2.877 ฿ 46 มีในสต็อก
M10
1.5 mm
17.0 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Drive
1.429 ฿ - 1.578 ฿ 2390 มีในสต็อก
M3
0.5 mm
5.5 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
6.0 mm
External Hexagonal Drive
4.223 ฿ - 4.682 ฿ 24588 มีในสต็อก
M6
1.0 mm
10.0 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Drive
2.121 ฿ - 2.348 ฿ 30964 มีในสต็อก
M4 x 0.7
0.7 mm
7.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Drive
0.659 ฿ - 0.729 ฿ 1332 มีในสต็อก
M2
0.4 mm
4.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
6.0 mm
External Hexagonal Drive
3.169 ฿ - 3.512 ฿ 4502 มีในสต็อก
M5
0.8 mm
8.0 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Drive
0.752 ฿ - 0.831 ฿ 40 มีในสต็อก
M3
0.5 mm
5.5 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Drive
9.299 ฿ - 10.301 ฿ 4439 มีในสต็อก
M8
1.25 mm
13.0 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Drive
1.174 ฿ - 1.304 ฿ 21040 มีในสต็อก
M3
0.5 mm
5.5 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
8.0 mm
External Hexagonal Drive
  • จาก 14
สกรูหัวหกเหลี่ยม สีดำ ไนลอน 6/6 External Hexagonal Drive สกรูเกลียวเต็ม M4; ความยาวเกลียว 10.0 mm | 0.394 in; ระยะระหว่างส่วนแบบ 7.0 mm | 0.276 in; ความสูงหัว 2.8 mm | 0.11 in

0020180001VR

ช่วงราคา
1.383 ฿ - 1.253 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6504 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    7.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.8 mm
  • ระยะห่าง/TPI
    0.7 mm
  • ความยาวเกลียว
    10.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M4
สกรูหัวหกเหลี่ยม สีดำ ไนลอน 6/6 External Hexagonal Drive สกรูเกลียวเต็ม M12; ความยาวเกลียว 40.0 mm | 1.575 in; ระยะระหว่างส่วนแบบ 19.0 mm | 0.748 in; ความสูงหัว 10.0 mm | 0.394 in

0021020001VR

ช่วงราคา
27.149 ฿ - 24.499 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12475 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    19.0 mm
  • ความสูงหัว
    10.0 mm
  • ระยะห่าง/TPI
    1.75 mm
  • ความยาวเกลียว
    40.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M12
สกรูหัวหกเหลี่ยม สีดำ ไนลอน 6/6 External Hexagonal Drive สกรูเกลียวเต็ม M5; ความยาวเกลียว 16.0 mm | 0.63 in; ระยะระหว่างส่วนแบบ 8.0 mm | 0.315 in; ความสูงหัว 4.0 mm | 0.157 in

0020310001VR

ช่วงราคา
1.921 ฿ - 1.731 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12674 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    8.0 mm
  • ความสูงหัว
    4.0 mm
  • ระยะห่าง/TPI
    0.8 mm
  • ความยาวเกลียว
    16.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M5
สกรูหัวหกเหลี่ยม สีดำ ไนลอน 6/6 External Hexagonal Drive สกรูเกลียวเต็ม M8; ความยาวเกลียว 60.0 mm | 2.362 in; ระยะระหว่างส่วนแบบ 13.0 mm | 0.512 in; ความสูงหัว 5.5 mm | 0.217 in

0020750001VR

ช่วงราคา
3.721 ฿ - 3.359 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
38946 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    13.0 mm
  • ความสูงหัว
    5.5 mm
  • ระยะห่าง/TPI
    1.25 mm
  • ความยาวเกลียว
    60.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M8
สกรูหัวหกเหลี่ยม ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 External Hexagonal Drive สกรูเกลียวเต็ม M5; ความยาวเกลียว 16.0 mm | 0.63 in; ระยะระหว่างส่วนแบบ 8.0 mm | 0.315 in; ความสูงหัว 4.0 mm | 0.157 in

0020310000VR

ช่วงราคา
1.949 ฿ - 1.763 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
142 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    8.0 mm
  • ความสูงหัว
    4.0 mm
  • ระยะห่าง/TPI
    0.8 mm
  • ความยาวเกลียว
    16.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M5
สกรูหัวหกเหลี่ยม สีดำ ไนลอน 6/6 External Hexagonal Drive สกรูเกลียวเต็ม M6; ความยาวเกลียว 30.0 mm | 1.181 in; ระยะระหว่างส่วนแบบ 10.0 mm | 0.394 in; ความสูงหัว 4.0 mm | 0.157 in

0020500001VR

ช่วงราคา
4.918 ฿ - 4.436 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
135809 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    10.0 mm
  • ความสูงหัว
    4.0 mm
  • ระยะห่าง/TPI
    1.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    30.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
สกรูหัวหกเหลี่ยม สีดำ ไนลอน 6/6 External Hexagonal Drive สกรูเกลียวเต็ม M12; ความยาวเกลียว 60.0 mm | 2.362 in; ระยะระหว่างส่วนแบบ 19.0 mm | 0.748 in; ความสูงหัว 10.0 mm | 0.394 in

0021040001VR

ช่วงราคา
7.081 ฿ - 6.385 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2342 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    19.0 mm
  • ความสูงหัว
    10.0 mm
  • ระยะห่าง/TPI
    1.75 mm
  • ความยาวเกลียว
    60.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M12
สกรูหัวหกเหลี่ยม ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 External Hexagonal Drive สกรูเกลียวเต็ม M6; ความยาวเกลียว 12.0 mm | 0.472 in; ระยะระหว่างส่วนแบบ 10.0 mm | 0.394 in; ความสูงหัว 4.0 mm | 0.157 in

0020430000VR

ช่วงราคา
2.237 ฿ - 2.023 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1499 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    10.0 mm
  • ความสูงหัว
    4.0 mm
  • ระยะห่าง/TPI
    1.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    12.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
สกรูหัวหกเหลี่ยม สีดำ ไนลอน 6/6 External Hexagonal Drive สกรูเกลียวเต็ม M10; ความยาวเกลียว 30.0 mm | 1.181 in; ระยะระหว่างส่วนแบบ 17.0 mm | 0.669 in; ความสูงหัว 7.0 mm | 0.276 in

0020880001VR

ช่วงราคา
14.041 ฿ - 12.672 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14019 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    17.0 mm
  • ความสูงหัว
    7.0 mm
  • ระยะห่าง/TPI
    1.5 mm
  • ความยาวเกลียว
    30.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M10
สกรูหัวหกเหลี่ยม สีดำ ไนลอน 6/6 External Hexagonal Drive สกรูเกลียวเต็ม M5; ความยาวเกลียว 10.0 mm | 0.394 in; ระยะระหว่างส่วนแบบ 8.0 mm | 0.315 in; ความสูงหัว 4.0 mm | 0.157 in

0020280001VR

ช่วงราคา
1.828 ฿ - 1.647 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
31365 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    8.0 mm
  • ความสูงหัว
    4.0 mm
  • ระยะห่าง/TPI
    0.8 mm
  • ความยาวเกลียว
    10.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M5
สกรูหัวหกเหลี่ยม ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 External Hexagonal Drive สกรูเกลียวเต็ม M4; ความยาวเกลียว 8.0 mm | 0.315 in; ระยะระหว่างส่วนแบบ 7.0 mm | 0.276 in; ความสูงหัว 2.8 mm | 0.11 in

0020170000VR

ช่วงราคา
1.462 ฿ - 1.322 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1550 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    7.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.8 mm
  • ระยะห่าง/TPI
    0.7 mm
  • ความยาวเกลียว
    8.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M4
สกรูหัวหกเหลี่ยม สีดำ ไนลอน 6/6 External Hexagonal Drive สกรูเกลียวเต็ม M10; ความยาวเกลียว 20.0 mm | 0.787 in; ระยะระหว่างส่วนแบบ 17.0 mm | 0.669 in; ความสูงหัว 7.0 mm | 0.276 in

0020860001VR

ช่วงราคา
2.877 ฿ - 2.594 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
46 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    17.0 mm
  • ความสูงหัว
    7.0 mm
  • ระยะห่าง/TPI
    1.5 mm
  • ความยาวเกลียว
    20.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M10
สกรูหัวหกเหลี่ยม ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 External Hexagonal Drive สกรูเกลียวเต็ม M3; ความยาวเกลียว 6.0 mm | 0.236 in; ระยะระหว่างส่วนแบบ 5.5 mm | 0.217 in; ความสูงหัว 2.0 mm | 0.079 in

0020070000VR

ช่วงราคา
1.578 ฿ - 1.429 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2390 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    5.5 mm
  • ความสูงหัว
    2.0 mm
  • ระยะห่าง/TPI
    0.5 mm
  • ความยาวเกลียว
    6.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M3
สกรูหัวหกเหลี่ยม สีดำ ไนลอน 6/6 External Hexagonal Drive สกรูเกลียวเต็ม M6; ความยาวเกลียว 20.0 mm | 0.787 in; ระยะระหว่างส่วนแบบ 10.0 mm | 0.394 in; ความสูงหัว 4.0 mm | 0.157 in

0020460001VR

ช่วงราคา
4.682 ฿ - 4.223 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
24588 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    10.0 mm
  • ความสูงหัว
    4.0 mm
  • ระยะห่าง/TPI
    1.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    20.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
สกรูหัวหกเหลี่ยม ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 External Hexagonal Drive สกรูเกลียวเต็ม M4 x 0.7; ความยาวเกลียว 30.0 mm | 1.181 in; ระยะระหว่างส่วนแบบ 7.0 mm | 0.276 in; ความสูงหัว 2.8 mm | 0.11 in

0020240000VR

ช่วงราคา
2.348 ฿ - 2.121 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30964 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    7.0 mm
  • ความสูงหัว
    2.8 mm
  • ระยะห่าง/TPI
    0.7 mm
  • ความยาวเกลียว
    30.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M4 x 0.7
สกรูหัวหกเหลี่ยม;ธรรมชาติ;ไนลอน 6/6;External Hexagonal Drive;สกรูเกลียวเต็ม;M2 ; ; ; ความยาวเกลียว 6.0 mm | 0.236 in;ระยะระหว่างส่วนแบบ 4.0 mm | 0.157 in;ความสูงหัว 1.2 mm | 0.047 in

0020030000VR

ช่วงราคา
0.729 ฿ - 0.659 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1332 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    4.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.2 mm
  • ระยะห่าง/TPI
    0.4 mm
  • ความยาวเกลียว
    6.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M2
สกรูหัวหกเหลี่ยม สีดำ ไนลอน 6/6 External Hexagonal Drive สกรูเกลียวเต็ม M5; ความยาวเกลียว 20.0 mm | 0.787 in; ระยะระหว่างส่วนแบบ 8.0 mm | 0.315 in; ความสูงหัว 4.0 mm | 0.157 in

0020330001VR

ช่วงราคา
3.512 ฿ - 3.169 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4502 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    8.0 mm
  • ความสูงหัว
    4.0 mm
  • ระยะห่าง/TPI
    0.8 mm
  • ความยาวเกลียว
    20.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M5
สกรูหัวหกเหลี่ยม ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 External Hexagonal Drive สกรูเกลียวเต็ม M3; ความยาวเกลียว 16.0 mm | 0.63 in; ระยะระหว่างส่วนแบบ 5.5 mm | 0.217 in; ความสูงหัว 2.0 mm | 0.079 in

0020120000VR

ช่วงราคา
0.831 ฿ - 0.752 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    5.5 mm
  • ความสูงหัว
    2.0 mm
  • ระยะห่าง/TPI
    0.5 mm
  • ความยาวเกลียว
    16.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M3
สกรูหัวหกเหลี่ยม สีดำ ไนลอน 6/6 External Hexagonal Drive สกรูเกลียวเต็ม M8; ความยาวเกลียว 30.0 mm | 1.181 in; ระยะระหว่างส่วนแบบ 13.0 mm | 0.512 in; ความสูงหัว 5.5 mm | 0.217 in

0020710001VR

ช่วงราคา
10.301 ฿ - 9.299 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4439 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    13.0 mm
  • ความสูงหัว
    5.5 mm
  • ระยะห่าง/TPI
    1.25 mm
  • ความยาวเกลียว
    30.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M8
สกรูหัวหกเหลี่ยม ธรรมชาติ ไนลอน 6/6 External Hexagonal Drive สกรูเกลียวเต็ม M3; ความยาวเกลียว 8.0 mm | 0.315 in; ระยะระหว่างส่วนแบบ 5.5 mm | 0.217 in; ความสูงหัว 2.0 mm | 0.079 in

0020080000VR

ช่วงราคา
1.304 ฿ - 1.174 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
21040 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    5.5 mm
  • ความสูงหัว
    2.0 mm
  • ระยะห่าง/TPI
    0.5 mm
  • ความยาวเกลียว
    8.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M3