จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
---|---|
100 - 999 | 9.9538 ฿ |
1000 - 3999 | 9.4541 ฿ |
4000 + | 8.9812 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
รูปแบบจุก | Solid |
---|---|
รูปแบบการยึด | กดยึด |
วัสดุเต็ม | เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์ |
สี | สีดำ |
เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ | BSP |
เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ | เมตริก |
เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ | UNF |
ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) | M14,M16,M18 |
เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวต่ำสุด | 0.437 in |
เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวต่ำสุด | 11.1 mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวสูงสุด | 0.689 in |
เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวสูงสุด | 17.5 mm |
ความสูงโดยรวม | 1 in |
ความสูงโดยรวม | 25.4 mm |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ