Menu Search

จุกเรียวทนอุณหภูมิสูง

มีในสต็อก

จุกปิดคลุมปลายเรียวมีจำหน่ายเป็นจุกแข็งหรือมีแกนกลวงเพื่อช่วยในแป้นกด จุกแบบใช้ซ้ำได้มีความทนทานต่อสารเคมีที่ดีเยี่ยมและมีจำหน่ายในซิลิโคนหรือ EPDM สำหรับการใช้งานที่มีความเสี่ยงกับอุณหภูมิ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
113 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวสูงสุด สี วัสดุ เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวต่ำสุด รูปแบบจุก สั่งซื้อ
43.5229 ฿ - 48.2254 ฿ 208 มีในสต็อก
39.0 mm
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
31.0 mm
Hollow
143.8018 ฿ - 159.3416 ฿ 21632 มีในสต็อก
25.4 mm
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
19.8 mm
Solid
80.5453 ฿ - 89.2409 ฿ 51299 มีในสต็อก
53.0 mm
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
45.0 mm
Hollow
2.9759 ฿ - 3.2971 ฿ 84991 มีในสต็อก
2.0 mm
สีดำ
EPDM
0.6 mm
Solid
46.5702 ฿ - 51.5939 ฿ 26820 มีในสต็อก
36.5 mm
สีดำ
EPDM
30.2 mm
Solid
53.7534 ฿ - 59.5624 ฿ 200 มีในสต็อก
46.0 mm
สีดำ
EPDM
38.0 mm
Hollow
67.62 ฿ - 74.9236 ฿ 263 มีในสต็อก
53.0 mm
สีดำ
EPDM
45.0 mm
Hollow
97.6689 ฿ - 108.2161 ฿ 75 มีในสต็อก
52.4 mm
สีดำ
EPDM
44.5 mm
Solid
73.8886 ฿ - 81.8659 ฿ 10 มีในสต็อก
46.0 mm
สีดำ
EPDM
38.1 mm
Solid
8.9812 ฿ - 9.9538 ฿ 329898 มีในสต็อก
17.5 mm
สีดำ
EPDM
11.1 mm
Solid
4.2653 ฿ - 4.7293 ฿ 195346 มีในสต็อก
2.5 mm
สีดำ
EPDM
0.8 mm
Solid
88.0318 ฿ - 97.535 ฿ 56 มีในสต็อก
46.0 mm
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
38.1 mm
Solid
108.3544 ฿ - 120.0572 ฿ 1054 มีในสต็อก
63.0 mm
สีดำ
EPDM
50.0 mm
Hollow
31.307 ฿ - 34.6889 ฿ 77146 มีในสต็อก
27.0 mm
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
23.0 mm
Solid
41.9212 ฿ - 46.4586 ฿ 13099 มีในสต็อก
31.8 mm
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
26.2 mm
Solid
3.7299 ฿ - 4.1359 ฿ 152910 มีในสต็อก
11.1 mm
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
8.7 mm
Solid
12.5237 ฿ - 13.8756 ฿ 67136 มีในสต็อก
19.1 mm
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
14.3 mm
Solid
4.6758 ฿ - 5.1888 ฿ 298029 มีในสต็อก
11.9 mm
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
8.7 mm
Solid
1.8114 ฿ - 2.0033 ฿ 367174 มีในสต็อก
8.7 mm
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
4.8 mm
Solid
1.3072 ฿ - 1.4411 ฿ 378011 มีในสต็อก
5.5 mm
ธรรมชาติ
ซิลิโคน
1.2 mm
Solid
  • จาก 6
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 31.0 mm | 1.22 in;ซิลิโคน;เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 39.0 mm | 1.535 inกดยึด

110060

ช่วงราคา
48.2254 ฿ - 43.5229 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
208 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Hollow
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 19.8 mm | 0.78 in ; ซิลิโคน ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 25.4 mm | 1 in กดยึด

41332

ช่วงราคา
159.3416 ฿ - 143.8018 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
21632 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 45.0 mm | 1.772 in ; ซิลิโคน ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 53.0 mm | 2.087 in กดยึด

110063

ช่วงราคา
89.2409 ฿ - 80.5453 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
51299 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Hollow
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 0.6 mm | 0.024 in ; EPDM ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 2.0 mm | 0.079 in กดยึด

498740

ช่วงราคา
3.2971 ฿ - 2.9759 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
84991 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    ไม่มีเกลียว
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 30.2 mm | 1.189 in ; EPDM ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 36.5 mm | 1.437 in กดยึด

461558

ช่วงราคา
51.5939 ฿ - 46.5702 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
26820 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 38.0 mm | 1.496 in ; EPDM ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 46.0 mm | 1.811 in กดยึด

461581

ช่วงราคา
59.5624 ฿ - 53.7534 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
200 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Hollow
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 45.0 mm | 1.772 in ; EPDM ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 53.0 mm | 2.087 in กดยึด

461582

ช่วงราคา
74.9236 ฿ - 67.62 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
263 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Hollow
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 44.5 mm | 1.752 in ; EPDM ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 52.4 mm | 2.063 in กดยึด

461565

ช่วงราคา
108.2161 ฿ - 97.6689 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
75 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 38.1 mm | 1.5 in ; EPDM ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 46.0 mm | 1.811 in กดยึด

461563

ช่วงราคา
81.8659 ฿ - 73.8886 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 11.1 mm | 0.437 in ; EPDM ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 17.5 mm | 0.689 in กดยึด

461546

ช่วงราคา
9.9538 ฿ - 8.9812 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
329898 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    BSP
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 0.8 mm | 0.031 in ; EPDM ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 2.5 mm | 0.098 in กดยึด

498743

ช่วงราคา
4.7293 ฿ - 4.2653 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
195346 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    ไม่มีเกลียว
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 38.1 mm | 1.5 in ; ซิลิโคน ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 46.0 mm | 1.811 in กดยึด

461514

ช่วงราคา
97.535 ฿ - 88.0318 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
56 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    BSP
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 50.0 mm | 1.969 in ; EPDM ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 63.0 mm | 2.48 in กดยึด

461583

ช่วงราคา
120.0572 ฿ - 108.3544 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1054 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Hollow
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
  • สี
    สีดำ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 23.0 mm | 0.906 in ; ซิลิโคน ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 27.0 mm | 1.063 in กดยึด

41333

ช่วงราคา
34.6889 ฿ - 31.307 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
77146 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 26.2 mm | 1.031 in ; ซิลิโคน ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 31.8 mm | 1.252 in กดยึด

41335

ช่วงราคา
46.4586 ฿ - 41.9212 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13099 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 8.5 mm | 0.335 in ; ซิลิโคน ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 11.0 mm | 0.433 in กดยึด

461501

ช่วงราคา
4.1359 ฿ - 3.7299 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
152910 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    UNF
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 14.3 mm | 0.563 in ; ซิลิโคน ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 19.1 mm | 0.752 in กดยึด

41330

ช่วงราคา
13.8756 ฿ - 12.5237 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
67136 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 8.7 mm | 0.343 in ; ซิลิโคน ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 11.9 mm | 0.469 in กดยึด

41327

ช่วงราคา
5.1888 ฿ - 4.6758 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
298029 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 4.8 mm | 0.189 in ; ซิลิโคน ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 8.7 mm | 0.343 in กดยึด

41325

ช่วงราคา
2.0033 ฿ - 1.8114 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
367174 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก
จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 1.2 mm | 0.047 in ; ซิลิโคน ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 5.5 mm | 0.217 in กดยึด

461496

ช่วงราคา
1.4411 ฿ - 1.3072 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
378011 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบจุก
    Solid
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ธรรมชาติ
  • เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้
    เมตริก