Menu Search

จุกอุดปิดคลุมแบบเรียว - เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด - 30.2 mm | 1.189 in ; EPDM ; เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด - 36.5 mm | 1.437 in กดยึด

รหัสรายการ:

461558

26820 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 51.5939 ฿
1000 - 3999 49.0196 ฿
4000 + 46.5702 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

5,159.39 ฿

100 x 51.5939 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
รูปแบบจุก Solid
รูปแบบการยึด กดยึด
วัสดุเต็ม เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
สี สีดำ
เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ UNF
เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ เมตริก
ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) M36
เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวต่ำสุด 30.2 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางปลายเรียวสูงสุด 36.5 mm
ความสูงโดยรวม 25.4 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา