| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 25 - 249 | 403.825 ฿ |
| 250 - 999 | 383.631 ฿ |
| 1000 + | 364.449 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| หมุนได้สูงสุด | 180 |
|---|---|
| เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด | 5.3 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด | 0.209 in |
| ความยาวโดยรวม | 3.819 in |
| ความยาวโดยรวม | 97.0 mm |
| ความหนาโดยรวม | 20.0 mm |
| ความหนาโดยรวม | 0.787 in |
| ความกว้างโดยรวม | 60.0 mm |
| ความกว้างโดยรวม | 2.362 in |
| วัสดุพิน | สแตนเลส |
| วัสดุเต็ม | Zamak Die Cast Zinc Alloy |
| จบ | พ่นสี |
| สี | สีดำ |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ