บานพับ HVAC เป็นบานพับแบบบานสวิงสำหรับใช้ในงานหนักที่เหมาะสำหรับประตูมือจับแบบฝังขนาดใหญ่ และประตูที่ยึดแบบปกติ บานพับเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับใช้กับชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศ แต่ยังเหมาะสำหรับใช้กับแผงไฟฟ้าและแผงเครื่องจักรอีกด้วย
กลุ่มผลิตภัณฑ์มีตัวเลือกที่ช่วยให้ปรับได้ทั้งสามมิติ มีมุมหมุนบานพับที่กว้าง 180 องศา กลุ่มผลิตภัณฑ์สามารถนำไปใช้งานได้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวา
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ความยาวโดยรวม | วัสดุ | ความกว้างโดยรวม | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 272.492 ฿ - 301.934 ฿ | 16655 มีในสต็อก |
3.839 in
97.5 mm
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 359.628 ฿ - 378.56 ฿ | 16359 มีในสต็อก |
3.094 in
78.6 mm
|
ไนลอน 6
|
3.819 in
97.0 mm
|
||
| 893.073 ฿ - 989.554 ฿ | 2677 มีในสต็อก |
4.724 in
120.0 mm
|
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 893.073 ฿ - 989.554 ฿ | 15 มีในสต็อก |
4.724 in
120.0 mm
|
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 87.066 ฿ - 87.066 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
3.72 in
94.5 mm
|
ไนลอน
|
2.461 in
62.5 mm
|
||
| 364.449 ฿ - 403.825 ฿ | 73 มีในสต็อก |
3.819 in
97.0 mm
|
โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ