Menu Search

บานพับ HVAC - ความยาวโดยรวม - 120.0 mm | 4.724 in ; ความกว้างโดยรวม - 100.0 mm | 3.937 in ; ความหนาโดยรวม - 20.5 mm | 0.807 in; โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์

HVAC hinge is suitable for air conditioning centre units, electrical panels and machine covers. They can be used for plain and flush mounted heavy doors. 180 degree hinge rotation angle.
รหัสรายการ:

80012002E

15 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
20 - 199 989.554 ฿
200 - 799 940.077 ฿
800 + 893.073 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 20

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 20

ราคารวมทั้งหมด:

19,791.08 ฿

20 x 989.554 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความยาวโดยรวม 120.0 mm
ความหนาโดยรวม 20.5 mm
ความกว้างโดยรวม 100.0 mm
วัสดุพิน เหล็กกล้า
วัสดุเต็ม โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
จบ พ่นสี
สี สีดำ

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา