| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 5 - 49 | 768.4615 ฿ |
| 50 - 199 | 730.0338 ฿ |
| 200 + | 693.5334 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ความยาวฐาน | 40.0 mm |
|---|---|
| ความยาวฐาน | 1.575 in |
| ความกว้างฐาน | 0.709 in |
| ความกว้างฐาน | 18.0 mm |
| ความสูงของแผ่นที่เข้ากันได้ | 4.5 mm |
| ความสูงของแผ่นที่เข้ากันได้ | 0.177 in |
| พลังสุดท้าย | 37.0 N |
| พลังสุดท้าย | 37.0 N |
| แรงปลายเริ่มต้น | 16.0 N |
| แรงปลายเริ่มต้น | 16.0 N |
| ระยะรูยึด | 1.181 in |
| ระยะรูยึด | 30.0 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลาย | 6.0 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลาย | 0.236 in |
| ติ่งปลาย | 6.0 mm |
| ติ่งปลาย | 0.236 in |
| ความสูงโดยรวม | 37.0 mm |
| ความสูงโดยรวม | 1.457 in |
| สี | สีดำ |
| จบ | ผิวด้าน |
| วัสดุหน้าแปลน | เหล็กกล้า |
| วัสดุเต็ม | เทอร์โมพลาสติก |
| ประเภทด้ามจับ | ปุ่มจับ |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ