Menu Search

พลันเจอร์จัดทำดัชนี - มีหน้าแปลน

มีในสต็อก

กลุ่มผลิตภัณฑ์พลันเจอร์ดัชนีแบบมีหน้าแปลนของ Essentra มาพร้อมกับรูสกรูสำหรับการยึดพิเศษ เหมาะสำหรับใช้กับวัสดุขนาดบาง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
4 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความสูงของแผ่นที่เข้ากันได้ พลังสุดท้าย ระยะรูยึด ความกว้างฐาน แรงปลายเริ่มต้น ความยาวฐาน สั่งซื้อ
722.922 ฿ - 801.0267 ฿ 939 มีในสต็อก
5.5 mm
27.0 N
34.0 mm
20.0 mm
8.00 N
46.0 mm
693.7386 ฿ - 768.6801 ฿ 245 มีในสต็อก
4.5 mm
20.0 N
30.0 mm
18.0 mm
7.00 N
40.0 mm
708.4352 ฿ - 784.965 ฿ 59 มีในสต็อก
5.5 mm
27.0 N
34.0 mm
20.0 mm
8.00 N
46.0 mm
693.5334 ฿ - 768.4615 ฿ 1791 มีในสต็อก
4.5 mm
37.0 N
30.0 mm
18.0 mm
16.0 N
40.0 mm
ลูกสูบดัชนีมีหน้าแปลน - เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลาย - 8.0 mm | 0.315 in ; ติ่งปลาย - 8.0 mm | 0.315 in ; ความยาวฐาน - 46.0 mm | 1.811 in ; ความกว้างฐาน - 20.0 mm | 0.787 in

491269

ช่วงราคา
801.0267 ฿ - 722.922 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
939 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวฐาน
    46.0 mm
  • ความกว้างฐาน
    20.0 mm
  • ความสูงของแผ่นที่เข้ากันได้
    5.5 mm
  • พลังสุดท้าย
    27.0 N
  • แรงปลายเริ่มต้น
    8.00 N
ลูกสูบดัชนีมีหน้าแปลน - เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลาย - 6.0 mm | 0.236 in ; ติ่งปลาย - 6.0 mm | 0.236 in ; ความยาวฐาน - 40.0 mm | 1.575 in ; ความกว้างฐาน - 18.0 mm | 0.709 in

491268

ช่วงราคา
768.6801 ฿ - 693.7386 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
245 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวฐาน
    40.0 mm
  • ความกว้างฐาน
    18.0 mm
  • ความสูงของแผ่นที่เข้ากันได้
    4.5 mm
  • พลังสุดท้าย
    20.0 N
  • แรงปลายเริ่มต้น
    7.00 N
ลูกสูบดัชนีมีหน้าแปลน - เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลาย - 8.0 mm | 0.315 in ; ติ่งปลาย - 8.0 mm | 0.315 in ; ความยาวฐาน - 46.0 mm | 1.811 in ; ความกว้างฐาน - 20.0 mm | 0.787 in

491267

ช่วงราคา
784.965 ฿ - 708.4352 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
59 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวฐาน
    46.0 mm
  • ความกว้างฐาน
    20.0 mm
  • ความสูงของแผ่นที่เข้ากันได้
    5.5 mm
  • พลังสุดท้าย
    27.0 N
  • แรงปลายเริ่มต้น
    8.00 N
ลูกสูบดัชนีมีหน้าแปลน - เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลาย - 6.0 mm | 0.236 in ; ติ่งปลาย - 6.0 mm | 0.236 in ; ความยาวฐาน - 40.0 mm | 1.575 in ; ความกว้างฐาน - 18.0 mm | 0.709 in

491266

ช่วงราคา
768.4615 ฿ - 693.5334 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1791 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวฐาน
    40.0 mm
  • ความกว้างฐาน
    18.0 mm
  • ความสูงของแผ่นที่เข้ากันได้
    4.5 mm
  • พลังสุดท้าย
    37.0 N
  • แรงปลายเริ่มต้น
    16.0 N