Menu Search

ลูกสูบดัชนีมีหน้าแปลน - เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลาย - 8.0 mm | 0.315 in ; ติ่งปลาย - 8.0 mm | 0.315 in ; ความยาวฐาน - 46.0 mm | 1.811 in ; ความกว้างฐาน - 20.0 mm | 0.787 in

รหัสรายการ:

491267

59 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
5 - 49 784.965 ฿
50 - 199 745.7207 ฿
200 + 708.4352 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 5

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 5

ราคารวมทั้งหมด:

3,924.83 ฿

5 x 784.965 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความยาวฐาน 46.0 mm
ความกว้างฐาน 20.0 mm
ความสูงของแผ่นที่เข้ากันได้ 5.5 mm
พลังสุดท้าย 27.0 N
แรงปลายเริ่มต้น 8.00 N
ระยะรูยึด 34.0 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลาย 8.0 mm
ติ่งปลาย 8.0 mm
ความสูงโดยรวม 46.0 mm
สี สีดำ
จบ ผิวด้าน
วัสดุหน้าแปลน เหล็กกล้า
วัสดุเต็ม เทอร์โมพลาสติก
ประเภทด้ามจับ ปุ่มจับ

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา