| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 10 - 49 | 474.8659 ฿ |
| 50 + | 451.1213 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ขนาดเกลียว | M8 |
|---|---|
| ความยาวสลักเกลียว | 0.197 in |
| ความยาวสลักเกลียว | 5.0 mm |
| พลังสุดท้าย | 12.0 N |
| พลังสุดท้าย | 12.0 N |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.827 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 21.0 mm |
| ความสูงปุ่มจับ | 0.65 in |
| ความสูงปุ่มจับ | 16.5 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลาย | 0.157 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลาย | 4.0 mm |
| ติ่งปลาย | 0.197 in |
| ติ่งปลาย | 5.0 mm |
| ความยาวโดยรวม | 27.5 mm |
| ความยาวโดยรวม | 1.083 in |
| จบ | ผิวด้าน |
| วัสดุเต็ม | โพลีเอไมด์ |
| ประเภทล็อคด้ามจับ | ไม่ล็อค |
| แรงปลายเริ่มต้น | 4.0 N |
| แรงปลายเริ่มต้น | 4.0 N |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ