Menu Search

พลันเจอร์จัดทำดัชนี - มีเกลียว/ไม่ล็อค

มีในสต็อก

พลันเจอร์จัดทำดัชนีมีเกลียวไม่มีตัวล็อคช่วยให้ปรับได้เร็วบนแพลตฟอร์ม อุปกรณ์ติดตั้ง และโต๊ะที่แตกต่างกัน ใช้สำหรับการระบุตำแหน่ง การกำหนดตำแหน่ง การจัดทำดัชนี และการจับยึดงาน เช่น อุปกรณ์ออกกำลังกาย อุปกรณ์ช่วยเหลือทางการแพทย์ อุปกรณ์จัดเลี้ยง สายพานลำเลียง เป็นต้น

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
62 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก พลังสุดท้าย ขนาดเกลียวดครงยึด ประเภทล็อคด้ามจับ แรงปลายเริ่มต้น สั่งซื้อ
531.9387 ฿ - 559.9308 ฿ 8 มีในสต็อก
16.00 N
M10
ไม่ล็อค
6.00 N
451.1347 ฿ - 474.8793 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
12.00 N
M8
การล็อค
4.00 N
479.2249 ฿ - 504.4463 ฿ 1944 มีในสต็อก
12.00 N
M8 x 1
ไม่ล็อค
4.00 N
519.9593 ฿ - 547.3223 ฿ 45 มีในสต็อก
16.00 N
M10 x 1
การล็อค
6.00 N
529.5428 ฿ - 557.4145 ฿ 25 มีในสต็อก
16.00 N
M10
การล็อค
6.00 N
778.4377 ฿ - 819.4085 ฿ 18 มีในสต็อก
35.0 N
M16
ไม่ล็อค
11.0 N
549.5219 ฿ - 578.442 ฿ 10 มีในสต็อก
23.00 N
M12
การล็อค
10.00 N
585.9419 ฿ - 616.785 ฿ 8 มีในสต็อก
35.00 N
M16 x 1,5
ไม่ล็อค
11.00 N
697.2544 ฿ - 733.951 ฿ 120 มีในสต็อก
35.00 N
M16
ไม่ล็อค
11.00 N
893.7522 ฿ - 940.7864 ฿ 32 มีในสต็อก
35.0 N
M16
การล็อค
11.00 N
874.0319 ฿ - 920.0399 ฿ 20 มีในสต็อก
35.0 N
M16 x 1.5
ไม่ล็อค
11.0 N
461.1376 ฿ - 485.4132 ฿ 1740 มีในสต็อก
23.00 N
M12 x 1,5
ไม่ล็อค
10.00 N
529.5428 ฿ - 557.4145 ฿ 315 มีในสต็อก
16.00 N
M10
ไม่ล็อค
6.00 N
592.2863 ฿ - 623.464 ฿ 26 มีในสต็อก
23.0 N
M12
การล็อค
10.0 N
589.4398 ฿ - 620.4703 ฿ 950 มีในสต็อก
16.00 N
M10
การล็อค
6.00 N
609.2092 ฿ - 641.2792 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
23.0 N
M12 x 1.5
ไม่ล็อค
10.0 N
531.9387 ฿ - 559.9308 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
16.00 N
M10 x 1
ไม่ล็อค
6.00 N
556.7229 ฿ - 586.0222 ฿ 1122 มีในสต็อก
23.00 N
M12 x 1,5
ไม่ล็อค
10.00 N
484.5208 ฿ - 510.0189 ฿ 20 มีในสต็อก
12.00 N
M8
การล็อค
4.00 N
681.5005 ฿ - 717.3673 ฿ 78 มีในสต็อก
23.0 N
M12 x 1.5
การล็อค
10.0 N
  • จาก 4
ลูกสูบดัชนีมีเกลียว - ขนาดเกลียวดครงยึด - M10 ; พลังสุดท้าย - 16.00 N ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 25.0 mm | 0.984 in ; ความยาวโดยรวม - 34.0 mm | 1.339 in

1220750

ช่วงราคา
559.9308 ฿ - 531.9387 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • ความยาวสลักเกลียว
    6.0 mm
  • พลังสุดท้าย
    16.00 N
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    25.0 mm
  • ความสูงปุ่มจับ
    20.0 mm
ลูกสูบดัชนีมีเกลียว - ขนาดเกลียวดครงยึด - M8 ความยาวโดยรวม - 27.5 mm | 1.083 in ; ความยาวสลักเกลียว - 5.0 mm | 0.197 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 21.0 mm | 0.827 in

1220743

ช่วงราคา
474.8793 ฿ - 451.1347 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • ความยาวสลักเกลียว
    5.0 mm
  • พลังสุดท้าย
    12.00 N
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    21.0 mm
  • ความสูงปุ่มจับ
    16.5 mm
ลูกสูบดัชนีมีเกลียว - ขนาดเกลียวดครงยึด - M8 x 1 ; พลังสุดท้าย - 12.00 N ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 21.0 mm | 0.827 in ; ความยาวโดยรวม - 27.5 mm | 1.083 in

1220744

ช่วงราคา
504.4463 ฿ - 479.2249 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1944 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8 x 1.0
  • ความยาวสลักเกลียว
    5.0 mm
  • พลังสุดท้าย
    12.00 N
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    21.0 mm
  • ความสูงปุ่มจับ
    16.5 mm
ลูกสูบดัชนีมีเกลียว - ขนาดเกลียวดครงยึด - M10 x 1 ความยาวโดยรวม - 34.0 mm | 1.339 in ; ความยาวสลักเกลียว - 6.0 mm | 0.236 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 25.0 mm | 0.984 in

1220749

ช่วงราคา
547.3223 ฿ - 519.9593 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
45 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10 x 1.0
  • ความยาวสลักเกลียว
    6.0 mm
  • พลังสุดท้าย
    16.00 N
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    25.0 mm
  • ความสูงปุ่มจับ
    20.0 mm
ลูกสูบดัชนีมีเกลียว - ขนาดเกลียวดครงยึด - M10 ความยาวโดยรวม - 34.0 mm | 1.339 in ; ความยาวสลักเกลียว - 6.0 mm | 0.236 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 25.0 mm | 0.984 in

1220747

ช่วงราคา
557.4145 ฿ - 529.5428 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
25 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • ความยาวสลักเกลียว
    6.0 mm
  • พลังสุดท้าย
    16.00 N
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    25.0 mm
  • ความสูงปุ่มจับ
    20.0 mm
ลูกสูบดัชนีมีเกลียว - ขนาดเกลียวดครงยึด - M16 ; พลังสุดท้าย - 35.0 N ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 33.0 mm | 1.299 in ; ความยาวโดยรวม - 47.5 mm | 1.87 in

1220790

ช่วงราคา
819.4085 ฿ - 778.4377 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M16
  • ความยาวสลักเกลียว
    10.0 mm
  • พลังสุดท้าย
    35.0 N
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    33.0 mm
  • ความสูงปุ่มจับ
    25.5 mm
ลูกสูบดัชนีมีเกลียว - ขนาดเกลียวดครงยึด - M12 ความยาวโดยรวม - 40.5 mm | 1.594 in ; ความยาวสลักเกลียว - 7.0 mm | 0.276 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 28.0 mm | 1.102 in

1220759

ช่วงราคา
578.442 ฿ - 549.5219 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • ความยาวสลักเกลียว
    7.0 mm
  • พลังสุดท้าย
    23.00 N
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    28.0 mm
  • ความสูงปุ่มจับ
    23.5 mm
ลูกสูบดัชนีมีเกลียว - ขนาดเกลียวดครงยึด - M16 x 1,5 ; พลังสุดท้าย - 35.00 N ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 33.0 mm | 1.299 in ; ความยาวโดยรวม - 47.5 mm | 1.87 in

1220768

ช่วงราคา
616.785 ฿ - 585.9419 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M16 x 1.5
  • ความยาวสลักเกลียว
    10.0 mm
  • พลังสุดท้าย
    35.00 N
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    33.0 mm
  • ความสูงปุ่มจับ
    25.5 mm
ลูกสูบดัชนีมีเกลียว - ขนาดเกลียวดครงยึด - M16 ; พลังสุดท้าย - 35.00 N ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 33.0 mm | 1.299 in ; ความยาวโดยรวม - 47.5 mm | 1.87 in

1220766

ช่วงราคา
733.951 ฿ - 697.2544 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
120 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M16
  • ความยาวสลักเกลียว
    10.0 mm
  • พลังสุดท้าย
    35.00 N
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    33.0 mm
  • ความสูงปุ่มจับ
    25.5 mm
ลูกสูบดัชนีมีเกลียว - ขนาดเกลียวดครงยึด - M16 ความยาวโดยรวม - 47.5 mm | 1.87 in ; ความยาวสลักเกลียว - 10.0 mm | 0.394 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 33.0 mm | 1.299 in

1220795

ช่วงราคา
940.7864 ฿ - 893.7522 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
32 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M16
  • ความยาวสลักเกลียว
    10.0 mm
  • พลังสุดท้าย
    35.0 N
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    33.0 mm
  • ความสูงปุ่มจับ
    25.5 mm
ลูกสูบดัชนีมีเกลียว - ขนาดเกลียวดครงยึด - M16 x 1.5 ; พลังสุดท้าย - 35.0 N ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 33.0 mm | 1.299 in ; ความยาวโดยรวม - 47.5 mm | 1.87 in

1220792

ช่วงราคา
920.0399 ฿ - 874.0319 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M16 x 1.5
  • ความยาวสลักเกลียว
    10.0 mm
  • พลังสุดท้าย
    35.0 N
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    33.0 mm
  • ความสูงปุ่มจับ
    25.5 mm
ลูกสูบดัชนีมีเกลียว - ขนาดเกลียวดครงยึด - M12 x 1,5 ; พลังสุดท้าย - 23.00 N ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 28.0 mm | 1.102 in ; ความยาวโดยรวม - 40.5 mm | 1.594 in

1220760

ช่วงราคา
485.4132 ฿ - 461.1376 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1740 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12 x 1.5
  • ความยาวสลักเกลียว
    7.0 mm
  • พลังสุดท้าย
    23.00 N
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    28.0 mm
  • ความสูงปุ่มจับ
    23.5 mm
ลูกสูบดัชนีมีเกลียว - ขนาดเกลียวดครงยึด - M10 ; พลังสุดท้าย - 16.00 N ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 25.0 mm | 0.984 in ; ความยาวโดยรวม - 34.0 mm | 1.339 in

1220746

ช่วงราคา
557.4145 ฿ - 529.5428 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
315 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • ความยาวสลักเกลียว
    6.0 mm
  • พลังสุดท้าย
    16.00 N
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    25.0 mm
  • ความสูงปุ่มจับ
    20.0 mm
ลูกสูบดัชนีมีเกลียว - ขนาดเกลียวดครงยึด - M12 ความยาวโดยรวม - 40.5 mm | 1.594 in ; ความยาวสลักเกลียว - 7.0 mm | 0.276 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 28.0 mm | 1.102 in

1220787

ช่วงราคา
623.464 ฿ - 592.2863 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
26 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12
  • ความยาวสลักเกลียว
    7.0 mm
  • พลังสุดท้าย
    23.0 N
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    28.0 mm
  • ความสูงปุ่มจับ
    23.5 mm
ลูกสูบดัชนีมีเกลียว - ขนาดเกลียวดครงยึด - M10 ความยาวโดยรวม - 34.0 mm | 1.339 in ; ความยาวสลักเกลียว - 6.0 mm | 0.236 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 25.0 mm | 0.984 in

1220779

ช่วงราคา
620.4703 ฿ - 589.4398 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
950 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10
  • ความยาวสลักเกลียว
    6.0 mm
  • พลังสุดท้าย
    16.00 N
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    25.0 mm
  • ความสูงปุ่มจับ
    20.0 mm
ลูกสูบดัชนีมีเกลียว - ขนาดเกลียวดครงยึด - M12 x 1.5 ; พลังสุดท้าย - 23.0 N ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 28.0 mm | 1.102 in ; ความยาวโดยรวม - 40.5 mm | 1.594 in

1220784

ช่วงราคา
641.2792 ฿ - 609.2092 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12 x 1.5
  • ความยาวสลักเกลียว
    7.0 mm
  • พลังสุดท้าย
    23.0 N
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    28.0 mm
  • ความสูงปุ่มจับ
    23.5 mm
ลูกสูบดัชนีมีเกลียว - ขนาดเกลียวดครงยึด - M10 x 1 ; พลังสุดท้าย - 16.00 N ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 25.0 mm | 0.984 in ; ความยาวโดยรวม - 34.0 mm | 1.339 in

1220752

ช่วงราคา
559.9308 ฿ - 531.9387 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M10 x 1.0
  • ความยาวสลักเกลียว
    6.0 mm
  • พลังสุดท้าย
    16.00 N
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    25.0 mm
  • ความสูงปุ่มจับ
    20.0 mm
ลูกสูบดัชนีมีเกลียว - ขนาดเกลียวดครงยึด - M12 x 1,5 ; พลังสุดท้าย - 23.00 N ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 28.0 mm | 1.102 in ; ความยาวโดยรวม - 40.5 mm | 1.594 in

1220756

ช่วงราคา
586.0222 ฿ - 556.7229 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1122 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12 x 1.5
  • ความยาวสลักเกลียว
    7.0 mm
  • พลังสุดท้าย
    23.00 N
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    28.0 mm
  • ความสูงปุ่มจับ
    23.5 mm
ลูกสูบดัชนีมีเกลียว - ขนาดเกลียวดครงยึด - M8 ความยาวโดยรวม - 27.5 mm | 1.083 in ; ความยาวสลักเกลียว - 5.0 mm | 0.197 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 21.0 mm | 0.827 in

1220771

ช่วงราคา
510.0189 ฿ - 484.5208 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M8
  • ความยาวสลักเกลียว
    5.0 mm
  • พลังสุดท้าย
    12.00 N
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    21.0 mm
  • ความสูงปุ่มจับ
    16.5 mm
ลูกสูบดัชนีมีเกลียว - ขนาดเกลียวดครงยึด - M12 x 1.5 ความยาวโดยรวม - 40.5 mm | 1.594 in ; ความยาวสลักเกลียว - 7.0 mm | 0.276 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 28.0 mm | 1.102 in

1220789

ช่วงราคา
717.3673 ฿ - 681.5005 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
78 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ขนาดเกลียว
    M12 x 1.5
  • ความยาวสลักเกลียว
    7.0 mm
  • พลังสุดท้าย
    23.0 N
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    28.0 mm
  • ความสูงปุ่มจับ
    23.5 mm