Menu Search

ลูกสูบดัชนีมีเกลียว - ขนาดเกลียวดครงยึด - M8 ความยาวโดยรวม - 27.5 mm | 1.083 in ; ความยาวสลักเกลียว - 5.0 mm | 0.197 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 21.0 mm | 0.827 in

รหัสรายการ:

1220743

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
10 - 49 474.8793 ฿
50 + 451.1347 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 10

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 10

ราคารวมทั้งหมด:

4,748.79 ฿

10 x 474.8793 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ขนาดเกลียว M8
ความยาวสลักเกลียว 5.0 mm
พลังสุดท้าย 12.00 N
เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 21.0 mm
ความสูงปุ่มจับ 16.5 mm
ความยาวโดยรวม 27.5 mm
จบ ผิวด้าน
วัสดุเต็ม โพลีเอไมด์
ประเภทล็อคด้ามจับ การล็อค
แรงปลายเริ่มต้น 4.00 N

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา