| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 10 - 49 | 547.3223 ฿ |
| 50 + | 519.9593 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ขนาดเกลียว | M10 x 1.0 |
|---|---|
| ความยาวสลักเกลียว | 6.0 mm |
| ความยาวสลักเกลียว | 0.236 in |
| พลังสุดท้าย | 16.00 N |
| พลังสุดท้าย | 16.00 N |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 25.0 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 0.984 in |
| ความสูงปุ่มจับ | 0.787 in |
| ความสูงปุ่มจับ | 20.0 mm |
| ความยาวโดยรวม | 1.339 in |
| ความยาวโดยรวม | 34.0 mm |
| จบ | ผิวด้าน |
| วัสดุเต็ม | โพลีเอไมด์ |
| ประเภทล็อคด้ามจับ | การล็อค |
| แรงปลายเริ่มต้น | 6.00 N |
| แรงปลายเริ่มต้น | 6.00 N |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ