| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 10 - 49 | 485.4132 ฿ |
| 50 + | 461.1376 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ขนาดเกลียว | M12 x 1.5 |
|---|---|
| ความยาวสลักเกลียว | 7.0 mm |
| ความยาวสลักเกลียว | 0.276 in |
| พลังสุดท้าย | 23.00 N |
| พลังสุดท้าย | 23.00 N |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 1.102 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 28.0 mm |
| ความสูงปุ่มจับ | 0.925 in |
| ความสูงปุ่มจับ | 23.5 mm |
| ความยาวโดยรวม | 40.5 mm |
| ความยาวโดยรวม | 1.594 in |
| จบ | ผิวด้าน |
| วัสดุเต็ม | โพลีเอไมด์ |
| ประเภทล็อคด้ามจับ | ไม่ล็อค |
| แรงปลายเริ่มต้น | 10.00 N |
| แรงปลายเริ่มต้น | 10.00 N |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ