Menu Search

ลูกสูบดัชนีมีเกลียว - ขนาดเกลียวดครงยึด - M10 x 1 ความยาวโดยรวม - 34.0 mm | 1.339 in ; ความยาวสลักเกลียว - 6.0 mm | 0.236 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 25.0 mm | 0.984 in

รหัสรายการ:

1220781

50 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
10 - 49 607.8573 ฿
50 + 577.4604 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 10

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 10

ราคารวมทั้งหมด:

6,078.57 ฿

10 x 607.8573 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ขนาดเกลียว M10 x 1.0
ความยาวสลักเกลียว 6.0 mm
พลังสุดท้าย 16.0 N
เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 25.0 mm
ความสูงปุ่มจับ 20.0 mm
ความยาวโดยรวม 34.0 mm
ประเภทล็อคด้ามจับ การล็อค
แรงปลายเริ่มต้น 6.0 N

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา