Menu Search

ลูกสูบดัชนีมีเกลียว - ขนาดเกลียวดครงยึด - M12 x 1.5 ความยาวโดยรวม - 40.5 mm | 1.594 in ; ความยาวสลักเกลียว - 7.0 mm | 0.276 in ; เส้นผ่าศูนย์กลางหัว - 28.0 mm | 1.102 in

รหัสรายการ:

1220789

78 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
10 - 49 717.3673 ฿
50 + 681.5005 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 10

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 10

ราคารวมทั้งหมด:

7,173.67 ฿

10 x 717.3673 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ขนาดเกลียว M12 x 1.5
ความยาวสลักเกลียว 7.0 mm
พลังสุดท้าย 23.0 N
เส้นผ่าศูนย์กลางหัว 28.0 mm
ความสูงปุ่มจับ 23.5 mm
ความยาวโดยรวม 40.5 mm
ประเภทล็อคด้ามจับ การล็อค
แรงปลายเริ่มต้น 10.0 N

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา