Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
1220791
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย | 
|---|---|
| 1 - 9 | 1,052.1925 ฿ | 
| 10 - 49 | 999.5813 ฿ | 
| 50 + | 949.6069 ฿ | 
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ขนาดเกลียว | M16 | 
|---|---|
| ความยาวสลักเกลียว | 0.394 in | 
| ความยาวสลักเกลียว | 10.0 mm | 
| พลังสุดท้าย | 35.0 N | 
| พลังสุดท้าย | 35.0 N | 
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 1.299 in | 
| เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | 33.0 mm | 
| ความสูงปุ่มจับ | 1.004 in | 
| ความสูงปุ่มจับ | 25.5 mm | 
| ความยาวโดยรวม | 1.87 in | 
| ความยาวโดยรวม | 47.5 mm | 
| จบ | ผิวด้าน | 
| วัสดุเต็ม | โพลีเอไมด์ | 
| ประเภทล็อคด้ามจับ | การล็อค | 
| แรงปลายเริ่มต้น | 11 N | 
| แรงปลายเริ่มต้น | 11 N |