กลุ่มผลิตภัณฑ์ขาตั้งปรับระดับแบบมุมเอียงสำหรับงานอุตสาหกรรมนี้มีสลักเกลียวที่ทำจากสแตนเลส 304 ที่ติดกับฐานพอลิเอไมด์ (PA) สีดำให้การประกบสูงสุด 30 เหมาะสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารและการจัดเลี้ยง
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ขนาดเกลียว | ประเภทของฐาน | ความยาวเกลียว | เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 661.7044 ฿ - 733.1881 ฿ | 486 มีในสต็อก |
M10
|
Swivel
|
2.953 in
75.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 652.9953 ฿ - 723.5421 ฿ | 2244 มีในสต็อก |
M8
|
Swivel
|
2.953 in
75.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 753.8855 ฿ - 835.332 ฿ | 828 มีในสต็อก |
M12
|
Swivel
|
3.937 in
100.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 652.9953 ฿ - 723.5421 ฿ | 3996 มีในสต็อก |
M10
|
Swivel
|
2.953 in
75.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 863.5784 ฿ - 956.8704 ฿ | 17 มีในสต็อก |
M16
|
Swivel
|
5.906 in
150.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 652.9953 ฿ - 723.5421 ฿ | 128 มีในสต็อก |
M12
|
Swivel
|
2.953 in
75.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 513.1018 ฿ - 568.5328 ฿ | 78 มีในสต็อก |
M8
|
Swivel
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 487.9607 ฿ - 540.6745 ฿ | 115 มีในสต็อก |
M10
|
Swivel
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 753.8855 ฿ - 835.332 ฿ | 858 มีในสต็อก |
M10
|
Swivel
|
3.937 in
100.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 470.1991 ฿ - 520.9944 ฿ | 42316 มีในสต็อก |
M16
|
Swivel
|
3.937 in
100.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 681.0186 ฿ - 754.5949 ฿ | 558 มีในสต็อก |
M12
|
Swivel
|
2.953 in
75.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 776.305 ฿ - 860.1742 ฿ | 144 มีในสต็อก |
M12
|
Swivel
|
3.937 in
100.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 902.4211 ฿ - 999.9115 ฿ | 27 มีในสต็อก |
M20
|
Swivel
|
3.937 in
100.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 1,073.3717 ฿ - 1,189.3332 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M20
|
Swivel
|
5.906 in
150.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ