Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
บานพับทรงใบไม้ชนิดตัวยึดบนรูคว้านเป็นบานพับอเนกประสงค์ที่เหมาะสำหรับการใช้งานหลากหลายรูปแบบ และสามารถนำไปยึดติดบนพื้นผิวของประตูธรรมดาและแบบมีจุดหมุนได้ด้วย
กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้มีรูตัวยึดบนรูคว้านหลากหลายรูปแบบให้เลือก โดยขึ้นอยู่กับ ความแข็งแรงของส่วนรองรับตามการใช้งาน และขึ้นอยู่กับตัวเลือกชนิดรูปทรงและจำนวนรูสำหรับยึดของบานพับทรงใบไม้ มีมุมหมุนที่แตกต่างกัน
มีตัวเลือกวัสดุให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมของการใช้งานทั้งในร่มและกลางแจ้ง
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ความหนาของใบ | ความยาวโดยรวม | จำนวนรูยึด | จบ | วัสดุ | รูปทรงบาน | ความกว้างโดยรวม | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 240.29 ฿ - 266.247 ฿ | 1860 มีในสต็อก |
|
1.969 in
50.0 mm
|
6
|
|
|
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
| 239.205 ฿ - 265.04 ฿ | 60 มีในสต็อก |
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
|
|
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
| 829.207 ฿ - 918.788 ฿ | 28631 มีในสต็อก |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
สแตนเลส 304
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 132.195 ฿ - 146.478 ฿ | 102 มีในสต็อก |
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
|
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,321.991 ฿ - 1,464.813 ฿ | 3255 มีในสต็อก |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
สแตนเลส 304
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 221.939 ฿ - 245.909 ฿ | 319 มีในสต็อก |
|
1.969 in
50.0 mm
|
4
|
|
|
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 23.172 ฿ - 23.172 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.118 in
3.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
โครเมี่ยมมันเงา
|
สังกะสีอัลลอย
|
สี่เหลี่ยมจัสตุรัส
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 36.179 ฿ - 36.179 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.114 in
2.9 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
6
|
ไม่ตกแต่ง
|
PA
|
สีเหลี่ยม
|
1.594 in
40.5 mm
|
||
| 195.319 ฿ - 205.597 ฿ | 532 มีในสต็อก |
0.157 in
4.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
|
เหล็กกล้า
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 128.358 ฿ - 128.358 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.059 in
1.5 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
8
|
สแตนเลส
|
สแตนเลส
|
สีเหลี่ยม
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 179.037 ฿ - 179.037 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.098 in
2.5 mm
|
3.13 in
79.5 mm
|
6
|
สแตนเลส
|
สแตนเลส
|
สีเหลี่ยม
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 352.844 ฿ - 352.844 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.118 in
3.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
3
|
สแตนเลส
|
สแตนเลส
|
สีเหลี่ยม
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 323.663 ฿ - 340.697 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.157 in
4.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
4
|
|
เหล็กกล้า
|
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 63.898 ฿ - 63.898 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.197 in
5.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
6
|
พ่นสี
|
สังกะสีอัลลอย
|
สีเหลี่ยม
|
1.567 in
39.8 mm
|
||
| 79.057 ฿ - 79.057 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.531 in
13.5 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
4
|
ผิวด้าน
|
PA
|
สี่เหลี่ยมจัสตุรัส
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 79.93 ฿ - 79.93 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
6
|
โครเมี่ยมมันเงา
|
สังกะสีอัลลอย
|
สีเหลี่ยม
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 29.502 ฿ - 29.502 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.236 in
6.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
4
|
ผิวด้าน
|
PA
|
สีเหลี่ยม
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 553.342 ฿ - 553.342 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.236 in
6.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
4
|
สแตนเลส
|
สแตนเลส
|
สีเหลี่ยม
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 168.416 ฿ - 168.416 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.098 in
2.5 mm
|
4.685 in
119.0 mm
|
6
|
สแตนเลส
|
สแตนเลส
|
สีเหลี่ยม
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 254.461 ฿ - 254.461 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.071 in
1.8 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
2
|
สแตนเลส
|
สแตนเลส
|
สีเหลี่ยม
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ