| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 100 - 999 | 185.797 ฿ |
| 1000 - 3999 | 176.508 ฿ |
| 4000 + | 167.683 ฿ |
| ความหนาของใบ | 0.236 in |
|---|---|
| ความหนาของใบ | 6.0 mm |
| ความยาวโดยรวม | 50.0 mm |
| ความยาวโดยรวม | 1.969 in |
| ความหนาโดยรวม | 0.433 in |
| ความหนาโดยรวม | 11.0 mm |
| ความกว้างโดยรวม | 1.969 in |
| ความกว้างโดยรวม | 50.0 mm |
| วัสดุตะขอ | โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์ |
| สี | สีดำ |
| จบ | พ่นสี |
| วัสดุขอเกี่ยว | โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์ |
| รูปทรงบาน | สีเหลี่ยม |
| วัสดุ | โพลีเอไมด์ |
| รูปทรงรูยึด | กลม |
| จำนวนรูยึด | 2 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ