Menu Search

บานพับทรงใบไม้ - สลักเกลียวหนึ่งด้านและสกรูหัวจมอีกด้าน

มีในสต็อก

กลุ่มผลิตภัณฑ์บานพับทรงใบไม้นี้ยึดด้วยสลักเกลียวตัวผู้บนด้านหนึ่งและสกรูหัวจมบนด้านตรงข้าม กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้เรียกอีกอย่างว่าบานพับทรงใบไม้ยึดบนพื้นผิวหรือบานพับแบบยกขึ้นที่มาในวัสดุที่หลากหลายที่เหมาะสำหรับการใช้งานส่วนใหญ่

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
9 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความหนาของใบ ความยาวโดยรวม สี ความหนาโดยรวม ความกว้างโดยรวม ขนาดรูยึดสูงสุด สั่งซื้อ
167.683 ฿ - 185.797 ฿ 24128 มีในสต็อก
6.0 mm
50.0 mm
สีดำ
11.0 mm
50.0 mm
204.701 ฿ - 226.811 ฿ 2110 มีในสต็อก
5.0 mm
40.0 mm
สีดำ
9.0 mm
40.0 mm
231.804 ฿ - 256.846 ฿ 102 มีในสต็อก
9.0 mm
40.0 mm
สีดำ
9.0 mm
40.0 mm
231.794 ฿ - 256.841 ฿ 60 มีในสต็อก
40.0 mm
40.0 mm
158.314 ฿ - 175.418 ฿ 5426 มีในสต็อก
5.0 mm
40.0 mm
สีดำ
9.0 mm
40.0 mm
188.758 ฿ - 209.151 ฿ 5620 มีในสต็อก
5.0 mm
40.0 mm
สีดำ
9.0 mm
40.0 mm
239.195 ฿ - 265.036 ฿ 3848 มีในสต็อก
50.0 mm
สีเงิน
11.0 mm
50.0 mm
207.202 ฿ - 229.586 ฿ 10 มีในสต็อก
50.0 mm
สีดำ
11.0 mm
50.0 mm
204.678 ฿ - 226.788 ฿ 560 มีในสต็อก
40.0 mm
9.0 mm
40.0 mm
บานพับปีกสั้นและยาว 50.0 mm 11.0 mm 50.0 mm โพลีเอไมด์

199202E

ช่วงราคา
185.797 ฿ - 167.683 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
24128 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความหนาของใบ
    6.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    50.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    11.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    50.0 mm
  • วัสดุตะขอ
    โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
บานพับปีกสั้นและยาว 40.0 mm 9.0 mm 40.0 mm สังกะสีอัลลอย

299122E

ช่วงราคา
226.811 ฿ - 204.701 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2110 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความหนาของใบ
    5.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    40.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    9.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    40.0 mm
  • วัสดุตะขอ
    โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
บานพับปีกสั้นและยาว - ความยาวโดยรวม - 40.0 mm | 1.575 in; ความกว้างโดยรวม - 40.0 mm | 1.575 in; สีดำ; โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์

299121E

ช่วงราคา
256.846 ฿ - 231.804 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
102 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความหนาของใบ
    9.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    40.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    9.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    40.0 mm
  • สี
    สีดำ
บานพับปีกสั้นและยาว - ความกว้างโดยรวม - 40.0 mm | 1.575 in; ความยาวโดยรวม - 40.0 mm | 1.575 in;

299111E

ช่วงราคา
256.841 ฿ - 231.794 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
60 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    40.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    40.0 mm
  • จำนวนรูยึด
    0
บานพับปีกสั้นและยาว 40.0 mm 9.0 mm 40.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

299202E

ช่วงราคา
175.418 ฿ - 158.314 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5426 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความหนาของใบ
    5.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    40.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    9.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    40.0 mm
  • สี
    สีดำ
บานพับหมุนอิสระ - ความยาวโดยรวม : 40.0 mm | 1.575 in; ความหนาโดยรวม : 9.0 mm | 0.354 in; ความกว้างโดยรวม : 40.0 mm | 1.575 in; สีดำ

299201E

ช่วงราคา
209.151 ฿ - 188.758 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5620 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความหนาของใบ
    5.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    40.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    9.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    40.0 mm
  • สี
    สีดำ
บานพับปีกสั้นและยาว 50.0 mm 11.0 mm 50.0 mm สังกะสีอัลลอย

099112E

ช่วงราคา
265.036 ฿ - 239.195 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3848 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    50.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    11.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    50.0 mm
  • วัสดุตะขอ
    โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • สี
    สีเงิน
บานพับปีกสั้นและยาว 50.0 mm 11.0 mm 50.0 mm สังกะสีอัลลอย

099122E

ช่วงราคา
229.586 ฿ - 207.202 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    50.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    11.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    50.0 mm
  • วัสดุตะขอ
    โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
  • สี
    สีดำ
บานพับปีกสั้นและยาว 40.0 mm 9.0 mm 40.0 mm สังกะสีอัลลอย

299112E

ช่วงราคา
226.788 ฿ - 204.678 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
560 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวโดยรวม
    40.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    9.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    40.0 mm
  • วัสดุ
    สังกะสีอัลลอย
  • จำนวนรูยึด
    2