Menu Search

บานพับปีกสั้นและยาว 40.0 mm 9.0 mm 40.0 mm 30% Glass Fibre Reinforced Nylon

This Leaf Hinge makes use of a screw that offers a secure attachment, and a stud for added reinforcement. Features a leaf design for a larger contact area. Used in the applications such as access panels and machinery. Ideal for heavy machinery.
รหัสรายการ:

299202E

5426 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
100 - 999 175.418 ฿
1000 - 3999 166.643 ฿
4000 + 158.314 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ราคารวมทั้งหมด:

17,541.80 ฿

100 x 175.418 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความหนาของใบ 5.0 mm
ความยาวโดยรวม 40.0 mm
ความหนาโดยรวม 9.0 mm
ความกว้างโดยรวม 40.0 mm
สี สีดำ
วัสดุ 30% Glass Fibre Reinforced Nylon
จำนวนรูยึด 2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา