20034016
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| ความยาวหมุด | 1.969 in |
|---|---|
| ความยาวหมุด | 50.0 mm |
| ความยาวโดยรวม | 2.244 in |
| ความยาวโดยรวม | 57.0 mm |
| ความกว้างโดยรวม | 52.0 mm |
| ความกว้างโดยรวม | 2.047 in |
| ความหนาโดยรวม | 19.1 mm |
| ความหนาโดยรวม | 0.752 in |
| จำนวนรูยึด | 4 |
| หมุนได้สูงสุด | 165 |
| รูปทรงบาน | สีเหลี่ยม |
| จบ | ผิวด้าน |
| วัสดุเต็ม | โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์ |
| วัสดุพิน | เหล็กกล้า |
| สี | สีดำ |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ