Menu Search

บานพับทรงใบไม้ - ตัวยึดผ่านรูพร้อมแผ่นปิด

มีในสต็อก

เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์บานพับแบบใบไม้ที่ออกแบบให้มีรูระลุและมีแผ่นปิด แผ่นปิดจะเป็นตัวปกป้องสกรูที่ใช้ยึดบานพับ พร้อมกับทำให้มีรูปลักษณ์ที่สวยงาม

บานพับสามารถปรับได้มากถึง 5 มม. และมีมุมหมุนสูงสุดของบานพับที่กว้าง 165 หรือ 180 องศา บานพับแบบใบไม้เหล่านี้ทำให้สามารถถอดประตูได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว

  • ชุดจับยึดขนาด M5 ทำจากสแตนเลส AISI 304
  • วัสดุ: โพลีเอไมด์ 6 (PA) และสังกะสีอัลลอยด์หล่อ
  • ตัวเลือกพื้นผิว: สีดำด้านและผิวกระจก

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
7 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก หมุนได้สูงสุด ความยาวโดยรวม จำนวนรูยึด วัสดุ ความหนาโดยรวม รูปทรงบาน ความกว้างโดยรวม สั่งซื้อ
58.771 ฿ - 58.771 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
180
62.5 mm
4
PA 6
20.8 mm
สีเหลี่ยม
58.0 mm
44.721 ฿ - 44.721 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
180
44.6 mm
4
PA 6
14.5 mm
สีเหลี่ยม
41.0 mm
386.977 ฿ - 386.977 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
180
104.0 mm
8
สังกะสีอัลลอย
17.0 mm
สีเหลี่ยม
100.0 mm
144.102 ฿ - 144.102 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
180
63.0 mm
8
สังกะสีอัลลอย
11.5 mm
สีเหลี่ยม
60.0 mm
250.197 ฿ - 250.197 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
180
86.0 mm
8
สังกะสีอัลลอย
14.5 mm
สีเหลี่ยม
80.0 mm
98.986 ฿ - 98.986 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
180
49.0 mm
4
สังกะสีอัลลอย
20.0 mm
สีเหลี่ยม
44.0 mm
122.484 ฿ - 122.484 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
165
52.0 mm
4
สังกะสีอัลลอย
19.1 mm
สีเหลี่ยม
57.0 mm
บานพับ - ความยาวโดยรวม - 62.5 mm | 2.461 in ; ความกว้างโดยรวม - 58.0 mm | 2.283 in ; ความหนาโดยรวม - 20.8 mm | 0.819 in ; PA 6

20034054

ช่วงราคา
58.771 ฿ - 58.771 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวหมุด
    62.5 mm
  • ความยาวโดยรวม
    62.5 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    58.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    20.8 mm
  • จำนวนรูยึด
    4
บานพับ - ความยาวโดยรวม - 44.6 mm | 1.756 in ; ความกว้างโดยรวม - 41.0 mm | 1.614 in ; ความหนาโดยรวม - 14.5 mm | 0.571 in ; PA 6

20034061

ช่วงราคา
44.721 ฿ - 44.721 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวหมุด
    44.6 mm
  • ความยาวโดยรวม
    44.6 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    41.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    14.5 mm
  • จำนวนรูยึด
    4
บานพับ - ความยาวโดยรวม - 104.0 mm | 4.094 in ; ความกว้างโดยรวม - 100.0 mm | 3.937 in ; ความหนาโดยรวม - 17.0 mm | 0.669 in ; สังกะสีอัลลอย

20034023

ช่วงราคา
386.977 ฿ - 386.977 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวหมุด
    100.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    104.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    100.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    17.0 mm
  • จำนวนรูยึด
    8
บานพับ - ความยาวโดยรวม - 63.0 mm | 2.48 in ; ความกว้างโดยรวม - 60.0 mm | 2.362 in ; ความหนาโดยรวม - 11.5 mm | 0.453 in ; สังกะสีอัลลอย

20034047

ช่วงราคา
144.102 ฿ - 144.102 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวหมุด
    60.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    63.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    60.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    11.5 mm
  • จำนวนรูยึด
    8
บานพับ - ความยาวโดยรวม - 86.0 mm | 3.386 in ; ความกว้างโดยรวม - 80.0 mm | 3.15 in ; ความหนาโดยรวม - 14.5 mm | 0.571 in ; สังกะสีอัลลอย

20034030

ช่วงราคา
250.197 ฿ - 250.197 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวหมุด
    80.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    86.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    80.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    14.5 mm
  • จำนวนรูยึด
    8
บานพับ - ความยาวโดยรวม - 49.0 mm | 1.929 in ; ความกว้างโดยรวม - 44.0 mm | 1.732 in ; ความหนาโดยรวม - 20.0 mm | 0.787 in ; สังกะสีอัลลอย

20034009

ช่วงราคา
98.986 ฿ - 98.986 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวหมุด
    49.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    49.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    44.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    20.0 mm
  • จำนวนรูยึด
    4
บานพับ - ความยาวโดยรวม - 52.0 mm | 2.047 in ; ความกว้างโดยรวม - 57.0 mm | 2.244 in ; ความหนาโดยรวม - 19.1 mm | 0.752 in ; สังกะสีอัลลอย

20034016

ช่วงราคา
122.484 ฿ - 122.484 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวหมุด
    52.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    52.0 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    57.0 mm
  • ความหนาโดยรวม
    19.1 mm
  • จำนวนรูยึด
    4