Menu Search

บานพับ - ความยาวโดยรวม - 41.0 mm | 1.614 in ; ความกว้างโดยรวม - 41.0 mm | 1.614 in ; ความหนาโดยรวม - 14.5 mm | 0.571 in ; PA 6

บานพับทรงใบไม้ปรับได้พร้อมแป้นกด โดดเด่นด้วยดีไซน์ตัวยึดแบบรูทะลุพร้อมแผ่นปิด ถอดประตูได้ง่ายและรวดเร็ว สามารถปรับได้ถึง 5 มม.
รหัสรายการ:

20034061

สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
ขออภัย ไม่สามารถดูข้อมูลราคาได้ โปรดติดต่อทีมบริการลูกค้าของเราที่หมายเลข +66 2 81 99 501 หรือส่งอีเมลไปยัง sales@essentracomponents.co.th
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 100

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 100

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ความยาวโดยรวม 41.0 mm
ความกว้างโดยรวม 41.0 mm
ความหนาโดยรวม 14.5 mm
จำนวนรูยึด 4
หมุนได้สูงสุด 180
รูปทรงบาน สีเหลี่ยม
จบ ผิวด้าน
วัสดุเต็ม โพลีเอไมด์ 6
วัสดุพิน PA 6
สี สีดำ

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา