Menu Search

ท่อไฟ LED - 1.5 mm | 0.059 in ; 6.4 mm | 0.252 in

ท่อไฟแนวตั้งแบบใสที่ออกแบบมาเพื่อส่งแสงจาก LED ที่ติดตั้งบน PCB ไปยังแผงแสดงผล รายการนี้มียอดโดม
รหัสรายการ:

VLP1-D-4

2506 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 4.32 ฿
10000 - 39999 4.102 ฿
40000 + 3.898 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

4,320.00 ฿

1000 x 4.32 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี โปร่งใส
วัสดุเต็ม โพลีคาร์บอนเนต
รูปทรงหัว โดม
วัสดุ PC
เส้นผ่าศูนย์กลางรู 1.5 mm
ความยาวระยะห่างของรู 4.7 mm
อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 130 °C
อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด -40 °C
ความหนาของแผงต่ำสุด 0.8 mm
ความกว้างโดยรวม 6.4 mm
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 3.0 mm
Pipe Length 21.8 mm
ความยาวสตัด 2.5 mm
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-0
ปริมาณแพ็คเกจ 1000
รูปแบบ 2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา