Menu Search

ท่อไฟ LED

มีในสต็อก

ท่อแสง LED ส่งแสงผ่านไปยังบริเวณที่ต้องการทำให้ใสราวคริสตัล ทำจากโพลีคาร์บอเนตใส มีทั้งรูปทรงหน้าแบบแบนหรือแบบโดม ให้การป้องกัน ESD โดยแยก PCB ออกจากการสัมผัสที่อาจเกิดขึ้น

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
19 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก Pipe Length รูปทรงหัว เส้นผ่าศูนย์กลางรู สั่งซื้อ
2.146 ฿ - 2.3736 ฿ 1006 มีในสต็อก
16.5 mm
โดม
1.5 mm
3.5425 ฿ - 3.9262 ฿ 1816 มีในสต็อก
16.5 mm
โดม
2.4 mm
9.4095 ฿ - 10.4223 ฿ 13368 มีในสต็อก
12.7 mm
แบน
2.4 mm
3.7477 ฿ - 4.1537 ฿ 1684 มีในสต็อก
21.8 mm
แบน
1.5 mm
7.5847 ฿ - 8.3967 ฿ 828848 มีในสต็อก
12.7 mm
โดม
1.5 mm
7.5401 ฿ - 8.3521 ฿ 16436 มีในสต็อก
26.1 mm
แบน
2.4 mm
1.9051 ฿ - 2.1059 ฿ 3678 มีในสต็อก
55.0 mm
โดม
2.4 mm
1.7757 ฿ - 1.9676 ฿ 5839 มีในสต็อก
26.1 mm
แบน
1.5 mm
1.8159 ฿ - 2.0166 ฿ 3020 มีในสต็อก
16.5 mm
แบน
2.4 mm
4.475 ฿ - 4.9568 ฿ 1006 มีในสต็อก
21.8 mm
แบน
2.4 mm
8.0933 ฿ - 8.9678 ฿ 2824 มีในสต็อก
26.1 mm
โดม
2.4 mm
4.5464 ฿ - 5.0371 ฿ 1075 มีในสต็อก
16.5 mm
แบน
1.5 mm
3.8861 ฿ - 4.3144 ฿ 25 มีในสต็อก
12.7 mm
แบน
1.5 mm
3.3462 ฿ - 3.7121 ฿ 5908 มีในสต็อก
21.8 mm
โดม
2.4 mm
3.4488 ฿ - 3.8236 ฿ 9 มีในสต็อก
55.0 mm
แบน
2.4 mm
10.9889 ฿ - 12.1802 ฿ 124036 มีในสต็อก
12.7 mm
โดม
2.4 mm
3.7477 ฿ - 4.1537 ฿ 2506 มีในสต็อก
21.8 mm
โดม
1.5 mm
1.8025 ฿ - 1.9988 ฿ 1006 มีในสต็อก
15.0 mm
แบน
2.4 mm
9.2444 ฿ - 10.2438 ฿ 28 มีในสต็อก
26.1 mm
โดม
1.5 mm
ท่อไฟ LED - 1.5 mm | 0.059 in ; 6.4 mm | 0.252 in

VLP1-D-3

ช่วงราคา
2.3736 ฿ - 2.146 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1006 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ใส
  • วัสดุเต็ม
    โพลีคาร์บอนเนต
  • รูปทรงหัว
    โดม
  • วัสดุ
    PC
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    1.5 mm
ท่อไฟ LED - 2.4 mm | 0.094 in ; 10.0 mm | 0.394 in

VLP2-D-3

ช่วงราคา
3.9262 ฿ - 3.5425 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1816 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ใส
  • วัสดุเต็ม
    โพลีคาร์บอนเนต
  • รูปทรงหัว
    โดม
  • วัสดุ
    PC
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    2.4 mm
ท่อไฟ LED - 2.4 mm | 0.094 in ; 10.0 mm | 0.394 in

VLP2-F-1

ช่วงราคา
10.4223 ฿ - 9.4095 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13368 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ใส
  • วัสดุเต็ม
    โพลีคาร์บอนเนต
  • รูปทรงหัว
    แบน
  • วัสดุ
    PC
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    2.4 mm
ท่อไฟ LED - 1.5 mm | 0.059 in ; 6.4 mm | 0.252 in

VLP1-F-4

ช่วงราคา
4.1537 ฿ - 3.7477 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1684 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ใส
  • วัสดุเต็ม
    โพลีคาร์บอนเนต
  • รูปทรงหัว
    แบน
  • วัสดุ
    PC
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    1.5 mm
ท่อไฟ LED - 1.5 mm | 0.059 in ; 6.4 mm | 0.252 in

VLP1-D-1

ช่วงราคา
8.3967 ฿ - 7.5847 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
828848 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ใส
  • วัสดุเต็ม
    โพลีคาร์บอนเนต
  • รูปทรงหัว
    โดม
  • วัสดุ
    PC
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    1.5 mm
ท่อไฟ LED - 2.4 mm | 0.094 in ; 10.0 mm | 0.394 in

VLP2-F-5

ช่วงราคา
8.3521 ฿ - 7.5401 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16436 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ใส
  • วัสดุเต็ม
    โพลีคาร์บอนเนต
  • รูปทรงหัว
    แบน
  • วัสดุ
    PC
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    2.4 mm
ท่อไฟ LED - 2.4 mm | 0.094 in ; 10.0 mm | 0.394 in

VLP2-D-6

ช่วงราคา
2.1059 ฿ - 1.9051 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3678 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ใส
  • วัสดุเต็ม
    โพลีคาร์บอนเนต
  • รูปทรงหัว
    โดม
  • วัสดุ
    PC
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    2.4 mm
ท่อไฟ LED - 1.5 mm | 0.059 in ; 6.4 mm | 0.252 in

VLP1-F-5

ช่วงราคา
1.9676 ฿ - 1.7757 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5839 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ใส
  • วัสดุเต็ม
    โพลีคาร์บอนเนต
  • รูปทรงหัว
    แบน
  • วัสดุ
    PC
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    1.5 mm
ท่อไฟ LED - 2.4 mm | 0.094 in ; 10.0 mm | 0.394 in

VLP2-F-3

ช่วงราคา
2.0166 ฿ - 1.8159 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3020 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ใส
  • วัสดุเต็ม
    โพลีคาร์บอนเนต
  • รูปทรงหัว
    แบน
  • วัสดุ
    PC
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    2.4 mm
ท่อไฟ LED - 2.4 mm | 0.094 in ; 10.0 mm | 0.394 in

VLP2-F-4

ช่วงราคา
4.9568 ฿ - 4.475 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1006 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ใส
  • วัสดุเต็ม
    โพลีคาร์บอนเนต
  • รูปทรงหัว
    แบน
  • วัสดุ
    PC
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    2.4 mm
ท่อไฟ LED - 2.4 mm | 0.094 in ; 10.0 mm | 0.394 in

VLP2-D-5

ช่วงราคา
8.9678 ฿ - 8.0933 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2824 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ใส
  • วัสดุเต็ม
    โพลีคาร์บอนเนต
  • รูปทรงหัว
    โดม
  • วัสดุ
    PC
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    2.4 mm
ท่อไฟ LED - 1.5 mm | 0.059 in ; 6.4 mm | 0.252 in

VLP1-F-3

ช่วงราคา
5.0371 ฿ - 4.5464 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1075 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ใส
  • วัสดุเต็ม
    โพลีคาร์บอนเนต
  • รูปทรงหัว
    แบน
  • วัสดุ
    PC
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    1.5 mm
ท่อไฟ LED - 1.5 mm | 0.059 in ; 6.4 mm | 0.252 in

VLP1-F-1

ช่วงราคา
4.3144 ฿ - 3.8861 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
25 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ใส
  • วัสดุเต็ม
    โพลีคาร์บอนเนต
  • รูปทรงหัว
    แบน
  • วัสดุ
    PC
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    1.5 mm
ท่อไฟ LED - 2.4 mm | 0.094 in ; 10.0 mm | 0.394 in

VLP2-D-4

ช่วงราคา
3.7121 ฿ - 3.3462 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5908 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ใส
  • วัสดุเต็ม
    โพลีคาร์บอนเนต
  • รูปทรงหัว
    โดม
  • วัสดุ
    PC
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    2.4 mm
ท่อไฟ LED - 2.4 mm | 0.094 in ; 10.0 mm | 0.394 in

VLP2-F-6

ช่วงราคา
3.8236 ฿ - 3.4488 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ใส
  • วัสดุเต็ม
    โพลีคาร์บอนเนต
  • รูปทรงหัว
    แบน
  • วัสดุ
    PC
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    2.4 mm
ท่อไฟ LED - 2.4 mm | 0.094 in ; 10.0 mm | 0.394 in

VLP2-D-1

ช่วงราคา
12.1802 ฿ - 10.9889 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
124036 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ใส
  • วัสดุเต็ม
    โพลีคาร์บอนเนต
  • รูปทรงหัว
    โดม
  • วัสดุ
    PC
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    2.4 mm
ท่อไฟ LED - 1.5 mm | 0.059 in ; 6.4 mm | 0.252 in

VLP1-D-4

ช่วงราคา
4.1537 ฿ - 3.7477 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2506 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ใส
  • วัสดุเต็ม
    โพลีคาร์บอนเนต
  • รูปทรงหัว
    โดม
  • วัสดุ
    PC
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    1.5 mm
ท่อไฟ LED - 2.4 mm | 0.094 in ; 10.0 mm | 0.394 in

VLP2-F-2

ช่วงราคา
1.9988 ฿ - 1.8025 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1006 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ใส
  • วัสดุเต็ม
    โพลีคาร์บอนเนต
  • รูปทรงหัว
    แบน
  • วัสดุ
    PC
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    2.4 mm
ท่อไฟ LED - 1.5 mm | 0.059 in ; 6.4 mm | 0.252 in

VLP1-D-5

ช่วงราคา
10.2438 ฿ - 9.2444 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
28 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ใส
  • วัสดุเต็ม
    โพลีคาร์บอนเนต
  • รูปทรงหัว
    โดม
  • วัสดุ
    PC
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรู
    1.5 mm