Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 4.083 ฿ |
| 10000 - 39999 | 3.884 ฿ |
| 40000 + | 3.684 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | โปร่งใส |
|---|---|
| วัสดุเต็ม | โพลีคาร์บอนเนต |
| รูปทรงหัว | โดม |
| วัสดุ | PC |
| เส้นผ่าศูนย์กลางรู | 2.4 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางรู | 0.094 in |
| ความยาวระยะห่างของรู | 0.295 in |
| ความยาวระยะห่างของรู | 7.5 mm |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 266 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 130 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
| ความหนาของแผงต่ำสุด | 0.031 in |
| ความหนาของแผงต่ำสุด | 0.8 mm |
| ความกว้างโดยรวม | 10.0 mm |
| ความกว้างโดยรวม | 0.394 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ | 3.0 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ | 0.118 in |
| Pipe Length | 16.5 mm |
| Pipe Length | 0.65 in |
| ความยาวสตัด | 3.0 mm |
| ความยาวสตัด | 0.118 in |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-0 |
| ปริมาณแพ็คเกจ | 1000 |
| รูปแบบ | 2 |