| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 2.079 ฿ |
| 10000 - 39999 | 1.972 ฿ |
| 40000 + | 1.875 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | โปร่งใส |
|---|---|
| วัสดุเต็ม | โพลีคาร์บอนเนต |
| รูปทรงหัว | แบน |
| วัสดุ | PC |
| เส้นผ่าศูนย์กลางรู | 0.094 in |
| เส้นผ่าศูนย์กลางรู | 2.4 mm |
| ความยาวระยะห่างของรู | 7.5 mm |
| ความยาวระยะห่างของรู | 0.295 in |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 130 °C |
| อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด | 266 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °F |
| อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด | -40 °C |
| ความหนาของแผงต่ำสุด | 0.8 mm |
| ความหนาของแผงต่ำสุด | 0.031 in |
| ความกว้างโดยรวม | 0.394 in |
| ความกว้างโดยรวม | 10.0 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ | 0.118 in |
| เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ | 3.0 mm |
| Pipe Length | 0.591 in |
| Pipe Length | 15.0 mm |
| ความยาวสตัด | 0.118 in |
| ความยาวสตัด | 3.0 mm |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-0 |
| ปริมาณแพ็คเกจ | 1000 |
| รูปแบบ | 1 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ