Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
สเปเฉอร์ไฟ LED มีจำหน่ายในสามรูปแบบเพื่อรองรับทั้งไฟ LED T-1 และ T-1 3/4 ให้การควบคุมความสูงและการยึดลวดตะกั่วและความเสถียร มีคุณสมบัติการยึดในตัวสำหรับการใส่อัตโนมัติและการประกอบล่วงหน้า
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | รูปทรง | สี | วัสดุ | ประเภท LED ที่เข้ากันได้ | ความสูงโดยรวม | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.703 ฿ - 4.097 ฿ | 1045 มีในสต็อก |
กลม
|
สีดำ
|
PVC
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 6.032 ฿ - 6.686 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
กลม
|
สีดำ
|
PVC
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 2.543 ฿ - 2.817 ฿ | 36406 มีในสต็อก |
กลม
|
สีดำ
|
PVC
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3.865 ฿ - 4.278 ฿ | 1010 มีในสต็อก |
กลม
|
สีดำ
|
PVC
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 7.419 ฿ - 8.218 ฿ | 11 มีในสต็อก |
กลม
|
สีดำ
|
PVC
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 2.436 ฿ - 2.696 ฿ | 910 มีในสต็อก |
กลม
|
สีดำ
|
PVC
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1.939 ฿ - 2.148 ฿ | 345227 มีในสต็อก |
กลม
|
สีดำ
|
PVC
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 2.223 ฿ - 2.459 ฿ | 291425 มีในสต็อก |
กลม
|
สีดำ
|
PVC
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 3.165 ฿ - 3.508 ฿ | 2050 มีในสต็อก |
กลม
|
สีดำ
|
PVC
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 4.626 ฿ - 5.123 ฿ | 1010 มีในสต็อก |
กลม
|
สีดำ
|
PVC
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 7.605 ฿ - 8.426 ฿ | 30 มีในสต็อก |
กลม
|
สีดำ
|
PVC
|
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 2.302 ฿ - 2.552 ฿ | 306 มีในสต็อก |
กลม
|
สีดำ
|
PVC
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3.424 ฿ - 3.791 ฿ | 296178 มีในสต็อก |
กลม
|
สีดำ
|
PVC
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2.339 ฿ - 2.589 ฿ | 22 มีในสต็อก |
กลม
|
สีดำ
|
PVC
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 2.807 ฿ - 3.104 ฿ | 10784048 มีในสต็อก |
กลม
|
สีดำ
|
PVC
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2.752 ฿ - 3.053 ฿ | 110 มีในสต็อก |
กลม
|
สีดำ
|
PVC
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 2.895 ฿ - 3.206 ฿ | 22175 มีในสต็อก |
กลม
|
สีดำ
|
PVC
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 2.042 ฿ - 2.264 ฿ | 815762 มีในสต็อก |
กลม
|
สีดำ
|
PVC
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 3.332 ฿ - 3.703 ฿ | 266050 มีในสต็อก |
กลม
|
สีดำ
|
PVC
|
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 2.111 ฿ - 2.343 ฿ | 4066 มีในสต็อก |
กลม
|
สีดำ
|
PVC
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ