Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
สเปเฉอร์ไฟ LED มีจำหน่ายในสามรูปแบบเพื่อรองรับทั้งไฟ LED T-1 และ T-1 3/4 ให้การควบคุมความสูงและการยึดลวดตะกั่วและความเสถียร มีคุณสมบัติการยึดในตัวสำหรับการใส่อัตโนมัติและการประกอบล่วงหน้า
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | รูปทรง | สี | วัสดุ | ประเภท LED ที่เข้ากันได้ | ความสูงโดยรวม | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.703 ฿ - 4.097 ฿ | 1045 มีในสต็อก |
กลม
|
สีดำ
|
PVC
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 6.032 ฿ - 6.686 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
กลม
|
สีดำ
|
PVC
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 3.127 ฿ - 3.471 ฿ | 7154 มีในสต็อก |
กลม
|
สีดำ
|
PVC
|
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 3.833 ฿ - 4.246 ฿ | 561 มีในสต็อก |
กลม
|
สีดำ
|
PVC
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 7.447 ฿ - 8.255 ฿ | 2010 มีในสต็อก |
กลม
|
สีดำ
|
PVC
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 9.795 ฿ - 10.853 ฿ | 110 มีในสต็อก |
กลม
|
สีดำ
|
PVC
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 5.002 ฿ - 5.545 ฿ | 1043 มีในสต็อก |
กลม
|
สีดำ
|
PVC
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4.626 ฿ - 5.123 ฿ | 1010 มีในสต็อก |
กลม
|
สีดำ
|
PVC
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2.018 ฿ - 2.232 ฿ | 198734 มีในสต็อก |
กลม
|
สีดำ
|
PVC
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 3.963 ฿ - 4.39 ฿ | 6138 มีในสต็อก |
กลม
|
สีดำ
|
PVC
|
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 3.174 ฿ - 3.522 ฿ | 2050 มีในสต็อก |
กลม
|
สีดำ
|
PVC
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 6.654 ฿ - 7.368 ฿ | 2000 มีในสต็อก |
กลม
|
สีดำ
|
PVC
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4.649 ฿ - 5.155 ฿ | 3070 มีในสต็อก |
กลม
|
สีดำ
|
PVC
|
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 6.682 ฿ - 7.401 ฿ | 10 มีในสต็อก |
กลม
|
สีดำ
|
PVC
|
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 6.946 ฿ - 7.698 ฿ | 10 มีในสต็อก |
กลม
|
สีดำ
|
PVC
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 3.025 ฿ - 3.359 ฿ | 20067 มีในสต็อก |
กลม
|
สีดำ
|
PVC
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 3.591 ฿ - 3.981 ฿ | 80 มีในสต็อก |
กลม
|
สีดำ
|
PVC
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 2.752 ฿ - 3.053 ฿ | 66 มีในสต็อก |
กลม
|
สีดำ
|
PVC
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 3.165 ฿ - 3.508 ฿ | 2050 มีในสต็อก |
กลม
|
สีดำ
|
PVC
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2.274 ฿ - 2.515 ฿ | 19080 มีในสต็อก |
กลม
|
สีดำ
|
PVC
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ